Loading

20D PowerFlex 700S
Allen-Bradley

我们的 PowerFlex 700S 交流变频器配备 DriveLogix™ 选件,将 PowerFlex 交流变频器的强大性能和灵活控制与高性能 Logix 引擎相结合,打造出功能强大且经济实用的变频器和控制解决方案。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(534)
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
首选
产品
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页项目:
1 - 1 关于 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
现在比较 (0)
概述
  • 20d powerflex700s ac 变频器
20d powerflex700s ac 变频器
Chevron LeftChevron Left
20d powerflex700s ac 变频器
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 徽标

罗克韦尔自动化宣布,我们的 PowerFlex 700S 大功率变频器将于 2020 年 6 月 30 日停产,不再销售。本公告仅适用于 200 Hp/132 kW 及以上 @ 400/480V AC 或 150 Hp/160 kW 及以上 @600/690V AC(框架尺寸 9…14)的变频器。PowerFlex 755 变频器系列涵盖广泛的功率等级,使用方便,应用灵活,性能卓越。

为支持您的过渡,我们建议您升级至 PowerFlex 755 交流变频器。 有关更多信息,请参见 PowerFlex 700S 大功率变频器到 PowerFlex 755 变频器的升级简介

罗克韦尔自动化宣布,我们的 PowerFlex 700S 低功率变频器将于 2023 年 6 月 30 日停产,不再销售。包括以下功率等级的变频器:

  • 200…240V:0.37…66 kW / 0.5…100 Hp / 2.2…260 A
  • 380…480V:0.37…132 kW / 0.5…200 Hp / 1.1…260 A
  • 500…600V:1…150 Hp / 1.7…144 A
  • 690V:45…132 kW / 52…142 A

PowerFlex 755 或 PowerFlex 755TS 变频器系列涵盖广泛的功率等级,使用方便,应用灵活,性能卓越。

我们的 PowerFlex® 700S 交流变频器针对要求苛刻的独立、协调变频器控制和变频器系统应用提供了优化集成。带 DriveLogix™ 选件的 PowerFlex 700S 交流变频器将 PowerFlex 交流变频器的强大性能和灵活控制与高性能 Logix 引擎相结合,打造出功能强大且经济实用的变频器和控制解决方案。

  • 额定功率
    • 200…240V:0.37…66 kW / 0.5…100 Hp / 2.2…260 A
    • 380…480V:0.37…132 kW / 0.5…200 Hp / 1.1…260 A
    • 500…600V:1…150 Hp / 1.7…144 A
    • 690V:45…132 kW / 52…142 A
  • IP20 NEMA/UL 1 型
  • V/Hz 控制、采用 FORCE™ 技术的矢量控制和永磁电机控制
  • Zero Stacking™ 变频器或并排安装可节省面板空间并降低安装成本
  • 可拆卸控制端子块,便于接线和快速断开
  • 优化的全局电压设置可在世界任何地方快速设置
  • 公共母线功能
  • SynchLink™ 光纤链路,用于实现高级别的变频器协调和数据传输
  • 交流或直流公共母线配置,用于独立或多变频器解决方案
  • 用户功能库提供无需 PLC 的逻辑功能
  • 可选的 DriveLogix™ 嵌入式控制,用于应用可编程性和辅助功能控制
  • 通过可选的集成 LCD 键盘、远程键盘或软件进行配置和编程
  • 与 PowerFlex® 交流变频器的智能集成使用 Logix 控制平台简化参数和标签编程,缩短开发时间

可用的嵌入式安全选项

安全断开扭矩选件通过 PLd/SIL2 Cat 3 认证。无需断开变频器电源即可切断电机旋转动力,以便在安全系统发出命令后更快地启动。所有安全选件均作为套件提供,供用户安装

其他信息

  • 了解我们的智能电机控制产品组合中的信息如何帮助您做出更好的运营决策、提高系统性能并提升运营效率。
  • 我们的集成架构解决方案为高效有效地推动全厂优化奠定了基础,使您能够以竞争力的方式应对经济和消费者需求的变化。
  • 通过我们的安全产品和集成安全解决方案保护您的员工、生产力和环境。我们了解您的工厂车间面临的挑战,并可以通过业内较为广泛的安全产品组合帮助您实现目标。

软件

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
软件
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® 软件可显著提高生产效率,是管理 Allen-Bradley Logix 5000™ 系列控制器和相关控制系统的一站式解决方案。

Studio 5000 Logix Designer 软件与 PowerFlex® 变频器的高级集成

  • 将变频器系统开发时间缩短多达 70%
  • 允许您同时配置控制器和变频器网络连接
  • 允许您动态选择作为网络 I/O 传输的变频器参数
  • 通过导入和导出功能继续使用 Drive Tools™ SP 软件
  • 包括内置的变频器诊断、故障、报警和事件信息
  • 提供一个软件包来配置整个 Logix 系统
  • 提供集成的变频器配置文件,缩短系统开发时间
开始使用
设计和配置软件
设计和配置软件
软件
设计和配置软件

使用带有 Microsoft Visual Studio® 技术的 Connected Components Workbench 软件对 PowerFlex® 变频器进行编程。

开始使用
FactoryTalk 软件
使用电脑的女士
软件
FactoryTalk 软件

每个 FactoryTalk 产品都以推动您的业务绩效为中心。从设计和调试阶段到董事会级别的数据需求,我们可以为您运营中的所有用户带来价值。

  • DriveTools SP 软件
    • 提供简单的在线和离线编程
    • 包括 RSLinx® 连接
    • 包括 DriveExecutive™ 和 DriveObserver™ 软件
了解更多信息

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
Miscellaneous 出版
PowerFlex 低压交流变频器系列宣传册 PFLEX-BR008_-EN-P
认证
认证
ABS CertificationAmerican Bureau of Shipping Certification
ATEX CertificationATEX Certification
C-TICK CertificationC-TICK Certification
IEC CertificationInternational Electrotechnical Commission Mark
KC CertificationKC Certification
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • 符合或优于 IEC 61800-9-2 IE2 能效要求。
  • ABS
  • ATEX 认证
  • CE 认证
  • C-Tick
  • cUL 认证
  • IEC(设计符合)
  • KCC
  • TÜV FS ISO/EN13849-1 (EN954-1),带安全断开扭矩选件 (适用于 2022 年 6 月 19 日之前生产的变频器)
  • UL 认证
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 变频器 (VFD)
  5. Chevron LeftChevron Left 20D PowerFlex 700S