Loading
Rockwell Automation 的 Allen-Bradley 徽标

工程型低电压交流变频器

低电压变频器
    • 概述
    • PowerFlex 755TS
    • PowerFlex 755TS
    • PowerFlex® 753
    • PowerFlex® 753
    • PowerFlex 755
    • PowerFlex 755
    • PowerFlex 755T
    • PowerFlex 755T
    • PowerFlex 70
    • PowerFlex 70
    • PowerFlex 700
    • PowerFlex 700
    • PowerFlex 700L
    • PowerFlex 700L
    • PowerFlex 700S
    • PowerFlex 700S
    • 公共母线电源
    • 公共母线电源
    • 概述
    • PowerFlex 523
    • PowerFlex 523
    • PowerFlex 525
    • PowerFlex 525
    • PowerFlex 527
    • PowerFlex 527
    • PowerFlex 4M
    • PowerFlex 4M
    • PowerFlex 4
    • PowerFlex 4
    • PowerFlex 40
    • PowerFlex 40
    • PowerFlex 40P
    • PowerFlex 40P
    • PowerFlex 400
    • PowerFlex 400
  • 驱动器采购规格
  • PowerFlex 70
  • PowerFlex 700S
  • PowerFlex 700
  • PowerFlex 700L
  • 公共母线电源

PowerFlex® 工程型交流变频器是经济实用的解决方案,适用于广泛的全球应用。这种通用变频器的设计特点是易于使用,具备省时优势并且以紧凑的封装优化盘柜空间和应用项目通用性。


水平格式的一组六部 PowerFlex 755TS 变频器。其中一部是深灰色,五部是浅灰色。

PowerFlex 755TS

我们的 PowerFlex® 755TS 变频器专为无数的电机控制应用和行业(从标准的到最严苛的工业控制难题)而构建。

产品详细信息

Main Image

PowerFlex 753 交流变频器

我们的 PowerFlex® 753 交流变频器在需要安全功能的通用应用中既经济实用,又易于使用。它们标配有内置 I/O,有助于降低工程设计成本、缩短机器上市时间并满足最终用户对机器生产力的更高要求,是机器制造商和系统集成商的理想选择。针对空间有限的低功率应用项目,可选择使用尺寸优化的变频器。双端口 EtherNet/IP™ 选件模块提供了灵活而经济实用的 网络利用方法。

产品详细信息

Main Image

PowerFlex 755 交流变频器

我们的 PowerFlex® 755 交流变频器易于使用,应用灵活,性能出众。它们包含多种控制及硬件选项,以及可选的嵌入式安全功能。这些变频器非常适合各种电机控制应用项目,包括泵、风机和传送带。通过基于 EtherNet/IP™ 的集成运动控制,您可将这些变频器与 Kinetix®驱动器布置在同一网络上。双端口 EtherNet/IP™ 选件模块支持环形、线形和星形拓扑以及设备级环网 (DLR) 功能,可实现容错连接和高驱动器可用性。

产品详细信息

Main Image

PowerFlex 755T

我们的 PowerFlex® 755T 变频器旨在提供谐波消除、回馈、公共母线解决方案,从而帮助降低能源成本、增强灵活性并提高生产力。这些是首批提供 TotalFORCE®技术的变频器,该技术使用多项专利功能来帮助优化您的系统。

产品详细信息

Main Image

PowerFlex 70 交流变频器

我们的 PowerFlex® 70 交流驱动器是包含电源、控制和操作员界面的紧凑型设备,旨在满足空间、简易性和可靠性要求。这种变频器具有广泛的功能,可帮助您轻松将其集成到您的架构中,并对其进行配置用于满足大多数应用需求。

产品详细信息

Main Image

PowerFlex 700 交流变频器

我们的 PowerFlex® 700 交流变频器具有很宽的额定功率范围。这些变频器可在要求各异(从最简单的转速控制到要求极为苛刻的转矩控制)的应用中对三相感应电机进行控制。PowerFlex 700 驱动器针对起重、油井以及速度和定位应用项目提供了特定功能与参数。

产品详细信息

Main Image

PowerFlex 700L 交流驱动器

我们的 PowerFlex® 700L 交流变频器在全回馈式水冷电源结构中提供 PowerFlex 矢量控制或 PowerFlex 700S 控制。这一功能强大的组合在一个小型外壳内提供了极高的性能和功率能力,同时节省了电能,减少了谐波。PowerFlex 700L 交流变频器分为面板安装型和机柜安装型,是使用灵活的高性能变频器。

产品详细信息

Main Image

PowerFlex 700S 变频器

我们的 PowerFlex® 700S 交流变频器可针对要求极为严格的独立、协调驱动控制和变频器系统应用提供优化的集成。PowerFlex 700S 提供的 DriveLogix 选件采用高性能 Logix 引擎,并结合了 PowerFlex 交流变频器的强劲性能和灵活控制,可以提供功能强大且经济实用的 PowerFlex 变频器和控制解决方案。

产品详细信息

Main Image

公共母线电源

我们的公共母线电源使用公共整流器向所有直流交流逆变器的直流母线供电。对于在逆变器运行的同时流程的其他逆变器在发电的应用,直流母线上的电源共享可提高应用的效率。

产品详细信息

内容推荐

Loading
Loading
Loading
  • 销售
  • 客户服务中心
  • TechConnect 支持
  • 一般问题
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 产品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left All... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 变频器 Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left 低电压变频器 Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left 工程型驱动器 Chevron RightChevron Right