管理 Micro800 控制器

将 Micro800 控制器添加到 FactoryTalk Design Workbench 项目,以在“
项目组织管理器
”中创建控制器节点。双击该节点将打开控制器应用程序工作区,可以在其中配置和管理控制器。
在 FactoryTalk Design Workbench 中管理 Micro800 控制器涉及以下内容:
  • 使用密码和安全通信实现安全防护。
  • 管理全局变量的数据。
  • 连接到控制器以下载和上传配置,以及监控控制器的状态和性能。
  • 使用诊断过程进行故障诊断。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal