连接至 Micro800 控制器

添加
Micro800
控制器后,使用“
项目组织管理器
”连接到控制器,然后继续诊断或保护控制器。
重要提示: 当您的计算机连接到
Micro800
控制器时,将通知其他尝试连接到该控制器的用户:该控制器正在使用中。通知将显示您的计算机名称和用户名。
连接至 Micro800 控制器
  1. 执行以下操作之一,打开“
    选择设备
    ”:
    • 选择 “联机中心”按钮 以打开“
      联机中心
      ”,然后选择 打开“选择设备”按钮。打开“选择设备”按钮 在控制器断开连接时可用。
    • 在“
      项目组织管理器
      ”中,选择 “搜索设备”按钮。
  2. 在“
    选择设备
    ”中,找到并选择
    Micro800
    控制器,然后选择“
    确定
    ”。
    小贴士:
    • 如果所选控制器的目录编号与项目中定义的控制器不同,将导致连接失败。
    • 选择后,连接路径将显示在“
      联机中心
      ”中。也可以手动设置连接路径。
  3. 执行以下操作之一,以连接到控制器:
    • 在“
      连接
      ”中,打开控制器旁边的开关。
    • 在“
      项目组织管理器
      ”中,右键单击控制器节点,然后选择“
      连接
      ”。
  4. (可选)在“
    输入密码
    ”中,输入控制器密码,然后选择“
    确定
    ”。
  5. (可选)在“
    连接控制器
    ”中,选择以下选项之一:
    • 下载当前项目至控制器
    • 从控制器上传当前项目
    如果当前项目中的内容与控制器中的内容不匹配,将打开“
    连接控制器
    ”。
    重要提示:
    建议在不使用控制器时断开与控制器的连接,以防止由于计算机进入睡眠模式而导致连接丢失。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal