更改 Micro800 控制器项目

使用“
更改控制器
”更改控制器类型,或使用最新的控制器版本更新控制器。
重要提示:
由于
Micro800
控制器支持不同的硬件和软件功能,因此更改控制器可能需要修改以下内容:
  • 控制器配置
  • 程序
  • 用户定义的功能块
  • 用户定义的函数
  • 全局或局部变量
“更改控制器”对话框
“更改控制器”对话框
“更改控制器”对话框
项目
名称
当前
目标
callout1
名称
添加控制器时输入的当前 Micro800 控制器的名称。
名称为只读,
目标
Micro800
控制器的名称。
目标控制器的默认名称是当前控制器的名称。
如有必要,请输入目标控制器的名称。
callout2
目录 ID
当前
Micro800
控制器的目录编号。
可选作目标控制器的控制器的目录编号。
callout3
版本
当前控制器项目的控制器版本。
版本号为只读。
所选目标控制器的最新控制器版本。
版本号为只读。
callout1orange
比较详细信息
在当前控制器和目标控制器之间进行比较的属性列表。
选择 矩形图标 可显示或隐藏比较详细信息。
警告图标 表示项目的物理配置容量或支持的功能减少。将鼠标悬停在 警告图标 上可查看详细信息和建议操作。
callout4
备份当前项目
此复选框可确定是否备份当前控制器项目。如果选中此复选框,当前控制器项目将备份到 Documents 中的 FTDW 文件夹。
默认情况下选中此复选框。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal