更改 Micro800 控制器远程模式

连接至
Micro800
控制器后,使用“
连接
”将“
远程
”模式更改为“
编程
”或“
运行
”模式。
小贴士:
  • 对于 L50E 控制器,控制器上的切换开关必须处于“
    远程
    ”中央位置,才能使“
    远程编程
    ”和“
    远程运行
    ”选项可用。
  • Micro810
    和 L20E 控制器没有切换开关,始终处于“
    远程
    ”模式。
先决条件
  • 控制器处于联机状态。
要更改 Micro800 控制器远程模式
  1. 在“
    连接
    ”中,选择 下拉列表矩形。
  2. 从“
    控制器模式
    ”列表中,选择“
    编程
    ”或“
    运行
    ”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal