监视并诊断 Micro800 控制器

FactoryTalk Design Workbench
支持对存储在内存中的网络连接、控制器启动设置、控制器故障以及控制器项目进行诊断。控制器诊断在控制器处于联机状态时可用。
要监视并诊断
Micro800
控制器,请使用“
设备
”菜单、“
连接
”中的“
诊断
”按钮或以下控制器配置页面:
  • 启动(
    Micro810
    控制器)
  • 启动/故障
  • 串行端口
  • 以太网
  • 内存卡
  • LCD 模块(
    Micro810
    控制器)
  • 插件模块 > 2080-SERIALISOL
  • 插件模块 - 2080-MEMBAK-RTC2
  • 插件模块 (2080-MEMBAK-RTC)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal