添加串行 DF1 驱动程序

配置串行 DF1 驱动程序,以与
Micro800
控制器建立 RS-232 通信。每个项目支持一个串行 DF1 驱动程序。
重要提示:
与插入 DF1 设备后自动添加 DF1 驱动程序的
Connected Components Workbench
不同,
FactoryTalk Design Workbench
要求您在进行以下操作之前手动添加并配置 DF1 驱动程序:
  • 连接到
    Micro810
    控制器。
  • 通过远程 LCD 模块上的 USB 设备连接到 L20E、L50E 或 L70E 控制器。
先决条件
  • 已在项目中添加控制器。
  • 将 CIP 串行设置为适用于串行端口设置的驱动程序。
添加 DF1 驱动程序
  1. 选择 联机中心图标 以打开“
    联机中心
    ”。
  2. 在“
    联机中心
    ”中,选择 。
  3. 在“
    选择设备
    ”中,选择 “添加驱动程序”按钮。
  4. 在“
    配置驱动器
    ”的“
    可用驱动程序类型
    ”列表中,选择
    RS-232 DF1
    ,然后选择“
    新增
    ”。
  5. 在“
    配置 RS-232 DF1
    ”驱动程序中,输入设置。
    • 要连接到 L20E、L50E 或 L70E 控制器,必须正确配置以下设置:
      L20E、L50E 和 L70E 控制器 DF1 驱动程序配置
      通过 DF1 设备
      通过远程 LCD 模块上的 USB 设备
      COM 端口
      COM 端口
      波特率
      :必须与“
      串行端口
      ”配置页面相同
      错误检查
      :CRC
      错误检查
      :必须与“
      串行端口
      ”配置页面相同
      波特率
      :38400
      协议
      :必须与“
      串行端口
      ”配置页面相同
      奇偶校验
      :无
      工作站编号
      :必须与“
      串行端口
      ”配置页面上的“
      工作站地址
      ”相同
      工作站地址
      :1
      奇偶校验
      :必须与“
      串行端口
      ”配置页面相同
    • 要连接到
      Micro810
      设备,必须正确配置以下设置:
      Micro810 DF1 驱动程序配置
      设置
      值
      COM 端口
      指定端口号。
      波特率
      57,600
      错误检查
      CRC
      协议
      全双工
      工作站编号
      1
  6. 选择“
    测试配置
    ”以测试设置。在进行测试之前,请确保 DF1 设备已连接。
    如果测试失败,可能的原因包括:
    • COM 端口由
      RSLinx® Classic
      或
      FactoryTalk® Linx
      使用。
    • 未将 CIP 串行设置为驱动程序。
    • 驱动程序配置与连接的驱动程序不匹配。
    调整设置以解决配置问题。
  7. 选择“
    确定
    ”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal