Loading

断路器与电路及负载保护
Allen-Bradley

电路和负载保护产品有助于保护螺线管、继电器线圈、指示设备、PLC输出和其他连接设备。
  1. 概述
  2. 产品
Open All Close All
概述
三台 1489-M 热磁型断路器组
Allen-Bradley 徽标

电路和负载保护在保持正常运行时间、保护设备以及支持工业电气系统安全运行方面起着至关重要的作用。从断路器、电机断路器到其他电路保护设备,这些解决方案有助于为电路提供有效的过载、短路及其他故障条件下的保护。该产品组合专为严苛的工业环境设计,支持电机保护、设备寿命延长、简化设备维护,并提升整个自动化控制架构的可见性。

主要功能

Open All
Close All
专为设备可靠性而设计

我们的保护组件专为在恶劣条件下运行而设计,同时保持准确性和响应性。断路器系列采用加固设计,适用于高要求的环境。

协调保护架构

通过专为协同工作而设计的设备,实现选择性协调和全系统的弹性。

紧凑、模块化设计

模块化设计有助于支持紧凑型面板布局和简便接线,为工程师在配置保护时提供灵活性。

安全优先的断开解决方案

机械和熔断器隔离开关支持设备隔离,并帮助团队在设备维护期间保持安全的工作惯例。

智能诊断

跨多个产品系列的选项可提供实时故障、负载和系统状态数据,有助于支持预测性设备维护策略。

专为严苛工业电力系统打造的保护

通过专为精确性、设备可靠性和在您的控制架构中实现无缝集成而设计的保护设备,确保您的设备安全高效运行。

产品
断路器

Allen‑Bradley® 断路器具有高分断能力、快速故障清除和耐用结构。通过热磁、电子和电机保护器选项,该系列产品支持广泛的应用,同时在工业环境中保持性能。

断路器
产品
控制和负载开关

控制和负载开关支持在正常运行期间对电路负载进行切换和隔离。这些设备经久耐用且易于使用,有助于管理电机、馈电器及其他工业负载。其简洁的设计支持有序的系统布局,并为操作员在苛刻环境中提供清晰的控制。

控制和负载开关
产品
隔离开关

我们的隔离开关专为严苛的工业环境而打造,可在设备维护和紧急断电期间支持隔离。它们的设计符合安全标准,并在电机控制中心、面板和独立机壳中具备灵活性。

隔离开关
产品
电子电路保护模块

电子电路保护模块为敏感负载和控制电路提供精确、快速的保护。通过电子方式监测电流水平,这些模块提供增强的诊断和复位功能。紧凑的模块化设计支持系统透明性,并且非常适合现代自动化控制架构。

电子电路保护模块
产品
熔断器座

熔断器座为工业电路中的熔断器提供了一种简便的安装和保护方式。其设计便于设备维护,支持熔断器性能的一致性和更换流程。其结构适用于需要过流保护的控制面板和电力分配应用。

熔断器座
产品
低压电机保护器

这些保护器专为精确的电机过载保护而设计,可监测过载情况并支持有效的电机管理。它们在 Allen‑Bradley® 电机控制解决方案中的协调性能有助于简化无缝集成并保持一致的用户体验。

低压电机保护器
产品
监控继电器

监控继电器可持续跟踪电气参数,如电压、电流、相间不平衡和频率。通过及早识别异常情况,它们有助于支持设备保护并避免计划外中断。这些继电器可增强系统可见性,并与各种工业应用中的设备维护实践高度契合。

监控继电器
产品
浪涌保护器与滤波器

浪涌保护器和滤波器可帮助电气系统抵御电压瞬变、电气噪声及其他电源质量扰动。它们支持敏感设备的稳定运行,并有助于工业电力系统实现一致的性能表现。

浪涌保护器与滤波器

更强的保护,带来更智能、更安全的工业运营

专为保护您的设备、优化性能而设计,并确保在最严苛的工业环境中每个电路都能自信运行。

  • 电机控制器、接触器、软启动器、MCC
    电机控制器、接触器、软启动器、MCC
    电机控制器、接触器、软启动器、MCC
    通过智能制造解决方案 – Allen-Bradley 电机控制器、接触器和电机启动器,延长正常运行时间、提高生产量并节省能源
  • 工业控制产品
    工业控制产品
    工业控制产品
    Rockwell Automation 的工业控制产品可改进您的企业绩效。在此了解更多信息。
  • 工业安全产品
    工业安全产品
    工业安全产品
    我们的安全产品和解决方案提升了您的机器的功能操作,同时有助于提高人员安全、效率和生产力。
  • 工业电源
    工业电源
    工业电源
    从开关模式和工业不间断电源到变压器,每种产品都经过精心设计,确保可靠性和可靠的运行。

工业电气系统的应用

电路保护和电机保护解决方案在各种工业电气系统中发挥着关键作用。从控制面板和电机控制中心到生产设备和工厂配电网络,这些装置有助于保护人员、设备和工艺流程,防止因电路故障导致的停机、设备损坏或安全风险。

控制面板和自动化系统

现代自动化系统依赖于协调的电路保护,以帮助维持设备可靠性并支持系统可用性。断路器、监视继电器、电子保护模块和隔离开关有助于保护控制面板、PLC、驱动器及其他关键自动化组件免受过载、短路和异常电路状况的影响。协调的保护策略还可以帮助简化故障排除并支持更具韧性的工业运营。

电机驱动设备

电机为工业设施中的许多关键资产提供动力,包括传送带、泵、风机、压缩机和加工设备。有效的电机保护有助于保护这些资产免受过载、相间不平衡、短路及其他可能影响性能或导致意外故障的运行状况的影响。电机断路器、低压电机保护器及相关保护装置有助于支持设备可靠性,同时提升正常运行时间和设备维护效率。

工厂配电与工业基础设施

工业电气系统需要能够支持配电网络及其所连接设备安全运行的保护解决方案。电路保护设备有助于隔离故障,限制电气扰动的影响,并保持整个系统的连续性。通过帮助保护设备和基础设施,这些解决方案有助于实现更安全、更高效的工业运营。

工业断路器常见问题

我如何确定哪种保护设备适合我的应用?

选择合适的保护设备取决于系统电压、负载类型、可用故障电流和协调需求等因素。产品组合包括电机保护、分支电路保护和设备隔离选项。查看系统图纸并使用产品选择工具可以帮助缩小合适的选择范围。

协调保护解决方案能带来哪些优势?

协调保护解决方案旨在使距离故障点最近的设备优先响应,有助于限制不必要的系统中断并避免更大范围的电力损失。这一方法支持系统整体的设备可靠性、设备维护效率和清晰的故障隔离。Allen‑Bradley 设备经过专门设计,可协同工作,从而优化工程流程并简化故障诊断。更多详细信息请参见断路器和电机保护产品页面。

何时应使用隔离开关而不是断路器?

隔离开关通常用于上锁挂牌程序以及在设备维护前实现隔离。断路器提供过流保护,但在某些司法管辖区可能无法满足隔离要求。许多系统同时使用这两种设备,以满足安全和工业运营需求。有关特定标准的详细信息,请参见Disconnect Switches产品页面。

低压电机保护器如何提升系统运行时间?

低压电机保护器可监控过载、相间不平衡和过热等情况。通过及早检测问题并做出适当响应,它们支持电机保护器并有助于限制非计划性中断。集成诊断功能可帮助设备维护团队在设备重启前识别根本原因。

这些产品与我现有的Rockwell Automation控制系统兼容吗?

Allen‑Bradley 保护设备专为与电机控制中心、驱动器、过载继电器和工业控制面板的兼容性而设计。它们支持标准接线方式,并且在可用时,支持可集成到现有自动化控制架构中的数字附加组件。

什么是电机断路器,它在工业系统中如何使用?

电机断路器是一种专门的保护设备,旨在为电动机提供短路保护和过载保护。与标准断路器不同,电机断路器专为应对电动机的独特运行特性而设计,包括启动时的高浪涌电流。它们在电机保护中发挥着重要作用,有助于防止因过载、相间不平衡和故障条件导致的设备损坏。电机断路器通常应用于工业设施中的 电机控制中心、控制面板和自动化生产设备。

断路器如何在工业应用中提供电路保护?

断路器通过在发生过载或短路等异常情况时自动中断电流流动来提供电路保护。在工业环境中,断路器可保护设备、导体和电路免受过电流可能造成的设备损坏。通过快速隔离故障,它们可以帮助减少停机时间,提高安全性,并支持自动化和配电系统的可靠运行。

如何为我的应用选择合适的电路保护器件?

选择合适的电路保护装置取决于多个因素,包括系统电压、负载特性、可用故障电流、环境条件和协调要求。不同的电路保护装置旨在保护特定类型的设备,例如电机、控制电路或配电系统。评估应用要求和保护目标有助于确定断路器、电机保护器、监控继电器或其他保护解决方案是否最为合适。

电路保护设备在工业控制系统和自动化环境中用于防止过流、短路和故障电流等异常情况,保护生产设备和电路免受设备损坏,提高设备可靠性和用户体验。这些设备通过分支电路保护、过流保护和过载保护等功能,实现对电路的实时监测和诊断,确保工业运营的安全与高效。

电路保护设备有助于保护控制面板、PLC、驱动器、传感器和其他关键自动化组件免受电路故障和异常运行工况的影响。在工业控制系统中,这些设备通过帮助隔离故障、保护敏感设备和保持系统可用性来支持可靠运行。通过在整个自动化控制架构中集成电路保护设备,制造商可以提升设备可靠性并简化故障诊断工作。

过载保护在断路器和保护系统中通过监测电路中的电流,当电流超过额定值并持续一段时间时,自动切断电路,从而防止设备损坏和电路过热。这一过程通常依赖于热敏元件或电子传感器来检测过载情况,并触发断路器动作,实现对电路的过载保护。

过载保护旨在检测电流在一段持续时间内是否超过安全运行水平。过载断路器监测电流,并在过量电流可能导致过热或设备损坏时自动中断电路。断路器过载保护有助于保护电机、导体及其他连接设备免受热应力影响,同时支持工业电气系统的安全运行。根据应用,过载保护可通过热感应、磁感应或电子感应技术实现。

通过合适的资源和支持简化您的流程

技术文档中心
技术规范、手册和安装指南。

远程技术支持
产品专家提供的实时在线和电话支持。

PartnerNetwork
由行业领先的工程专家和供应商组成的团队。

文献库
支持罗克韦尔自动化、FactoryTalk 和 Allen‑Bradley 产品、服务和解决方案的出版物。

知识库
涵盖各种产品和技术的问答数据库。

立即联系罗克韦尔自动化专家

我们帮助您更快地启动项目、降低风险并尽可能地提高成果。让我们携手打造更智能的未来。

联系我们

基于您的活动

Loading
Loading
Loading
Loading
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(9)
Circuit & Load Protection Chevron UpChevron Up
Circuit Breakers Chevron UpChevron Up
Disconnect Switches Chevron UpChevron Up
Low Voltage Motor Protectors Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
140MT MPCB
我们的 Bulletin 140MT 电机保护断路器 (MPCB) 提供高达 40A 的节能磁短路和热过载保护。
140G 塑壳断路器
140G 断路器
我们的 Bulletin 140G 塑壳断路器有九种不同的框架尺寸,电流范围为 10 至 3000 A。
一个带黑色手柄的黑色旋转操作器的右视图
140G 门内旋转操作器
简化的面板组件和操作使您能够控制受保护的断路器,无论面板门是打开还是关闭,都能保持其功能。
1489-m 热磁型断路器
1489-M 热磁型断路器
这些断路器非常适合极端环境条件,具有快速断开时间和出色的抗冲击和抗振动性能。
188-j 区域断路器
188-J 区域断路器
这些断路器具有快速断开时间、出色的抗冲击和抗振动性能。
1492-mc 热磁型断路器
1492-MC 热磁型断路器
这些断路器结合了热脱扣和磁脱扣功能,可为导线和连接的设备提供精确的过载和短路保护。
1492-spm 辅助保护器
1492-SPM 辅助保护器
这些辅助保护器具有电流限制功能,并配备双端子,便于接线和母排布置。
1492-rcda 剩余电流设备
1492-RCDA 剩余电流设备
这些设备可检测并中断接地漏电,帮助您防止人员受伤和设备损坏。
1492-GH 高密度断路器
这些断路器结合了热脱扣和磁脱扣功能,兼具两种感应系统的优点。
1492-D 直流电压微型断路器
这些断路器为电压直流电路提供过电流和短路保护,具有双端子,并且是多线连接,最多可用于四线。
Bulletin 140UT 塑壳断路器,显示可锁旋钮和短路脱扣指示标志
140UT 塑壳断路器
这些是限流断路器,提供固定短路和过流保护,为 2 极和 3 极设备提供高分断额定值,适合在 240V 和 480Y/277V 下进行反向馈电。
Bulletin 140MT-D9N 电机电路保护器,显示可锁旋钮、脱扣测试开关和脱扣指示器。
140MT MCP
我们的 Bulletin 140MT 电机电路保护器(D9N 版本)额定电流高达 40A,可与接触器和过载继电器组合使用。
140mg mcp
140 毫克 MCP
这些设备提供电机分支电路、分支电路和短路磁保护以及手动切换的断开方式。这些设备的额定电流范围为 3...1200 A。
140mp mpcb
140mp mpcb
我们的 Bulletin 140MP 电机保护断路器提供高达 32 A 的磁短路和热过载保护,400V 时的分断能力高达 100 kA。
140MG MPCB
这些断路器可为电机分支电路、分支电路和短路磁保护、过载热保护以及手动切换提供断开方式。
三个 194R 非可见刀片旋转隔离开关
194R 熔丝型和无熔丝型
这些开关提供 20 至 1250 A 的熔断型和非熔断型版本,可订购带或不带外壳的型号。
三个 194U 旋转隔离开关
194U 非熔断型旋转隔离开关
这些开关提供 30 至 160 A 的非熔断型,允许使用您自己的熔断器盒。
1494G 危险场所
Bulletin 1494G 危险场所安全隔离开关可用于 30 A、60 A 和 100 A 的应用项目。
Allen-Bradley 1494G 重工业安全隔离开关
1494G 重工业安全隔离开关
我们的 Bulletin 1494G 重工业安全隔离开关提供 30…600 A 的开关额定值。它们有 3R/4/12 型涂漆金属、4/4X 型不锈钢和 4/4X 型非金属外壳可供选择。
two 1494H-HL Safety Rotary Disconnect Switches
1494H 工业
我们的 Bulletin 1494H 工业负载安全隔离开关和 Bulletin 1494HL 通用负载安全隔离开关专为工业和重型商业应用而设计,也可用于“电机端”隔离开关应用。
Allen-Bradley 1494U 通用隔离开关
1494U 通用
我们的 Bulletin 1494U 通用隔离开关提供刀片式隔离设计的额外视觉开或关指示。
Allen-Bradley Bulletin 1491 熔断器盒
1491 熔断器盒
我们的 Bulletin 1491 熔断器盒专为通用应用而设计。这些熔断器盒的底座(酚醛树脂或瓷)结构坚固,便于安装和接线。
1692 块式电子电路保护
1692 块式电子电路保护
我们的 Bulletin 1692 电子电路保护模块可保护 24V 直流开关模式电源的二次电路。
1694 模块化电子电路保护装置
1694 模块化电子电路保护装置
我们的模块化 Bulletin 1694 电子电路保护装置可保护 24V 直流开关模式电源的二次电路,防止短路或过载。支持 IO-Link 的版本可实时了解控制系统的状态。
140F 熔断器座
Bulletin 140F 熔断器座适用于 UL CC 类或微型熔断器和 IEC 10 x 38 mm 熔断器,带或不带熔断器熔断指示。
1492-FB 熔断器座
我们的熔断器座可为您提供一种安全、方便的安装方式,用于安装 CC 类、J 类和小型熔断器。
193 IEC E300 继电器
193 IEC E300 继电器
我们的 Bulletin 193/592 E300™(联网)和 E200™(非联网)提供模块化设计、通信选项、诊断信息、简化接线以及与 Logix 技术的集成。
一组四个不同尺寸的正面 E100 电子过载继电器。193-1EEAF
193 IEC E100 继电器
我们的 E100 电子过载继电器是新一代基本级电子过载继电器。这些继电器包括增强功能,可更好地保护您的电机保护投资。
193 IEC e1 plus 继电器
193 IEC E1 Plus 继电器
我们的 Bulletin 193 IEC 和 592 NEMA E1 Plus 电子过载继电器已停产,不再销售。为支持您的过渡,建议客户迁移到我们的 E100 电子过载继电器。
193-T1 IEC 双金属标准
193-T1 CT IEC 双金属标准
我们的 Bulletin 193-T1 IEC 双金属过载继电器专为与 Bulletin 100-C 接触器和 Bulletin 104-C 反转接触器配合使用而设计。
193-k iec 双金属微型
193-K IEC 双金属微型
我们的 Bulletin 193-K IEC 微型双金属过载继电器专为与 Bulletin 100-K 接触器和 Bulletin 104-K 反转接触器配合使用而设计。这些热过载继电器包括一个差分机构,用于检测缺相情况。
592 NEMA 易熔合金
Bulletin 592 易熔合金过载继电器是热敏式设备。
809s 电流监测
809S 电流监测
我们的 Bulletin 809S 电流监视继电器提供欠电流和过电流检测以及辅助保护功能,可轻松添加并应用于您的电机控制电路。
813s 电压监视
813S 电压监视
我们的 Bulletin 813S 电压监视继电器提供了先进的辅助保护功能,您可以轻松地将其添加到电机控制电路中并应用。
814s 电源监视
814S 电源监测
我们的 Bulletin 814S 功率因数监视继电器和功率 (kW) 监视继电器提供了先进的辅助保护功能,您可以轻松地将其添加到电机控制电路中并应用。
817s 热敏电阻监视
817S 热敏电阻监视
我们的 Bulletin 817S 热敏电阻监视继电器可保护设备免受过热状况的影响,并提供可轻松添加和应用于电机控制电路的辅助电机保护功能。
4983-DC 浪涌保护器和滤波器
Bulletin 4983-DC DIN 导轨滤波器和浪涌保护设备是滤波器和浪涌保护设备的组合。此设备在一个小型封装中提供瞬态和噪声保护。
4983-pf 面板安装滤波器
4983-PF 面板安装滤波器
我们的 Bulletin 4983-PF 面板安装滤波器可提供噪声保护。
4983-ds 浪涌保护器
4983-DS 浪涌保护器
我们的 Bulletin 4983-DS DIN 导轨交流浪涌保护设备采用并联方式连接,并使用 MOV 来钳位高压浪涌。
4983-dh 重载浪涌保护器
4983-DH 重载型浪涌保护器
Bulletin 4983-DH 重载交流浪涌保护器将高能变阻器 (MOV) 网络与气体放电管相结合,可提供更好的保护级别、使用寿命和漏电控制。
4983-dd 数据线浪涌保护器
4983-DD 数据线浪涌保护器
我们的 Bulletin 4983-DD DIN 导轨数据线浪涌保护设备可保护工业通信网络。
194e 负载开关
194E 负载开关
我们的 Bulletin 194E 负载开关专为用作本地电机隔离和断开开关应用而设计。
193l 控制和负载开关
194L 控制和负载开关
我们的 Bulletin 194L 控制和负载开关是灵活、适应性强、节省时间和空间的设备。
140u 断路器
140U 断路器
我们的 Bulletin 140U 塑壳断路器已停产,不再销售。 我们建议您升级到我们的 Bulletin 140UT 塑壳断路器。
140m 电机电路保护器
140M MCP
罗克韦尔自动化宣布,Bulletin 140M 电机线路保护器将于 2022 年 3 月停产,不再销售。我们建议您升级到 Bulletin 140MT 电机线路保护器。
140m IEC 断路器
140M IEC 断路器
我们的 Bulletin 140M 电机保护断路器已停产,不再销售。 我们建议您升级到我们的 Bulletin 140MT 电机保护断路器。
825-p 模块化保护系统
825-P 模块化保护系统
我们的 Bulletin 825-P 模块化保护系统已停产,不再销售。建议客户迁移到 E300 电子过载继电器。
bulletin 857 电机-馈电保护
Bulletin 857 电机馈电保护继电器
我们的中压 Bulletin 857 电机-馈电保护继电器已停产,不再销售。 我们有工具可以帮助您过渡到更现代的技术。
bulletin 865 电机-馈电保护继电器
Bulletin 865 电机馈电保护继电器
我们的中压 Bulletin 865 电机-馈电保护继电器已停产,不再销售。 我们有工具可以帮助您过渡到更现代的技术。
1494R 可变深度
我们的 Bulletin 1494R 可变深度门安装旋转隔离开关已停产,不再销售。鼓励客户迁移到我们的 Bulletin 194R 旋转隔离开关。
Allen-Bradley 1494C 电缆操作隔离开关
1494C 电缆操作型
我们的 Bulletin 1494C 电缆操作隔离开关已停产,不再销售。建议客户升级到我们的 Bulletin 1494U 通用隔离开关。
Allen-Bradley 1494V 可变深度法兰安装隔离开关
1494V 可变深度
我们的 Bulletin 1494V 可变深度法兰安装隔离开关已停产,不再销售。建议客户升级到我们的 Bulletin 1494U 通用隔离开关。
Allen-Bradley 1494F 固定深度法兰安装隔离开关
1494F 固定深度
我们的 Bulletin 1494F 固定深度法兰安装隔离开关已停产,不再销售。建议客户升级到我们的 Bulletin 1494U 通用隔离开关。
1494U 隔离开关杆操作员安装指南视频
安装柔性电缆凸缘架操作器
视频教程分步说明如何在 Bulletin 140G 塑壳断路器上安装柔性电缆凸缘架操作器。
安装旋转操作机构
视频教程分步说明如何在 Bulletin 140G H 和 J 框架塑壳断路器上安装旋转操作机构。
安装欠压脱扣附件
教学视频分步说明如何在 140G H 和 J 框架塑壳断路器上安装欠压脱扣附件。
塑壳断路器系列概览
查看从附件到操作器的塑壳断路器系列概览。
安装辅助触点
安装辅助触点教学视频分步说明如何在 Bulletin 140G H 和 J 框架塑壳断路器上安装辅助触点。
安装分励脱扣
安装跳闸单元
教学视频分步说明如何在 Bulletin 140G H 和 J 框架塑壳断路器上安装跳闸单元。
安装欠压脱扣
教学视频分步说明如何在 Bulletin 140G G、H、I 和 J 框架塑壳断路器上安装欠压脱扣。
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
  4. Chevron LeftChevron Left 断路器与负载保护