Loading

变频器 (VFD)
Allen-Bradley

我们为您提供各种各样集灵活性、高效性和易用性于一身的 PowerFlex® 直流/交流变频器和 Kinetix® 伺服驱动器。
Loading
  1. Overview
  2. Products
Open All Close All
Overview

将预见性维护拓展至整座工厂

将 FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™ 与 PowerFlex 755TS 变频器相结合,您就能以前所未有的方式了解工厂资产的运行状况。 

该解决方案持续监测变频器和工厂资产,并提醒用户注意即将发生的问题,确保能够腾出更多时间来规划和采取行动。通过获得可行见解,您可以降低风险、优化维护计划并确保应用程序更可靠地运行。 

Allen-Bradley logo

建议您使用的变频器

在 Energy Drive 的帮助下实现可持续性目标
在 Energy Drive 的帮助下实现可持续性目标
Case Study
Case Study
在 Energy Drive 的帮助下实现可持续性目标
Energy Drive 利用变频调速技术帮助客户实现可持续性目标。
立即阅读
Green Bay Packaging 打造未来工厂
Green Bay Packaging 打造未来工厂
Case Study
Case Study
Green Bay Packaging 打造未来工厂
Green Bay Packaging 的新造纸厂使用数字技术提高产量,提升系统正常运行时间,实现可持续性发展目标。
立即阅读
Chicago Heights Steel 减少停工时间
Chicago Heights Steel 减少停工时间
Case Study
Case Study
Chicago Heights Steel 减少停工时间
AIC 和 Rockwell Automation 携手帮助 Chicago Heights Steel 改进诊断方法。
立即阅读
Products
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(3)
Low Voltage AC Drives Chevron UpChevron Up
Drives Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
25B PowerFlex 525
我们的 PowerFlex 525 变频器提供 0.4 至 22 kW (0.5 至 30 Hp) 的功率额定值,涵盖 100 至 600V 的全球电压等级,提供各种电机控制和灵活的安装选项。
25A PowerFlex 523
我们的 PowerFlex® 523 交流变频器采用创新的模块化设计,支持快速简便的安装和配置。
25C PowerFlex 527
我们的 PowerFlex® 527 交流变频器专为与我们的 Logix PAC 配合使用而设计,以充分利用控制器的功能,并使用 Studio 5000 Logix Designer™ 来帮助简化机器开发和使用。
22F PowerFlex 4M
我们的 PowerFlex® 4M 交流变频器提供馈通接线和简易编程功能,能够灵活处理各种应用。
20F PowerFlex 753
我们的 PowerFlex® 753 交流变频器经济实用,易于在需要安全功能的通用应用中使用。
Powerflex 755TS
PowerFlex 755TS 低压变频器
通过预测性分析,PowerFlex 755TS 变频器 (VFD) 有助于提高生产率和正常运行时间,同时降低能源和维护成本。
Powerflex-755T-XT-Frame-10-Front-plus-family
PowerFlex 755T 低压变频器
我们的 PowerFlex® 755T 低压变频器旨在提供谐波抑制、再生和公共母线解决方案,以帮助降低能源成本、增加灵活性并提高生产率。
Allen-Bradley Armor Powerflex 350
Armor™ PowerFlex® 350 变频器
我们的 Armor PowerFlex 350 机旁变频器提供了一种集成的、近电机的预设计解决方案,专为恶劣环境而设计。
PowerFlex 6000 中压变频器 (VFD)
PowerFlex 6000 Allen-Bradley 变频器是性能卓越的中压变频器,适用于全新和经过改造的恒定和变转矩变频器应用。
20P PowerFlex 直流
我们的全系列 PowerFlex® 直流变频器产品包括 PowerFlex 直流数字变频器、PowerFlex 直流独立调节器 (SAR) 和 PowerFlex 直流磁场控制器。
22B PowerFlex 40
我们的 PowerFlex® 40 交流变频器为 OEM、机器制造商和最终用户提供了性能增强型电机控制,且采用易于使用的紧凑型封装。
22D PowerFlex 40P
我们的 PowerFlex® 40P 交流变频器采用紧凑且经济实用的设计,提供闭环控制,并可选配类别 3 安全断开扭矩功能。
22C PowerFlex 400
我们的 PowerFlex® 400 交流变频器经过优化,可用于控制商用和工业风机及泵。
20 克 pf 755
20G PowerFlex 755
我们的 PowerFlex® 755 交流变频器非常适合各种电机控制应用,包括泵、风机和传送带。
PowerFlex 7000 中压变频器
我们的 PowerFlex 7000 中压变频器 (VFD) 为工业应用提供精确的电机速度和转矩控制,从而提高生产率并节省成本。
采用 ArcShield 的 PowerFlex 7000
我们的 PowerFlex® 7000 变频器系统采用 ArcShield™ 技术,提供高达 50 kA 的电弧故障额定值,符合 2B 类可接触性保护标准。
22A PowerFlex 4
我们的 PowerFlex® 4 交流变频器旨在满足全球 OEM 和最终用户对简便性、节省空间和成本效益的要求。
20A PowerFlex 70
我们的 PowerFlex® 70 交流变频器是紧凑型的电源、控制和操作员界面套件,旨在满足空间、简易性和可靠性的要求。
PowerFlex 523
20B PowerFlex 700
我们的 PowerFlex® 700 交流变频器可控制三相感应电机,适用于从简单的速度控制到苛刻的转矩控制等各种应用需求。
20l powerflex700l 交流变频器
20L PowerFlex 700L
我们的 PowerFlex® 700L 交流变频器提供 PowerFlex 700 矢量控制或 PowerFlex 700S 控制,采用全再生、液冷电源结构。
20d powerflex700s ac 变频器
20D PowerFlex 700S
我们的 PowerFlex 700S 交流变频器配备 DriveLogix™ 选件,将 PowerFlex 交流变频器的强大性能和灵活控制与高性能 Logix 引擎相结合,打造出功能强大且经济实用的变频器和控制解决方案。
700AFE PowerFlex 回馈
我们的 Bulletin 700AFE 有源前端 (AFE) 再生直流母线电源已停产,不再销售。建议客户迁移至我们的 PowerFlex 755T 变频器。
20s powerflex scr
20S PowerFlex SCR 桥
我们的 Bulletin 20S SCR 桥是非再生直流母线电源,为具有公共直流母线输入的交流变频器供电。
9303 DriveTools SP
DriveTools™ SP 是一系列软件工具,提供简化的界面,用于对选定的 PowerFlex® 交流和直流变频器进行编程、维护和故障处理。
Female engineer in factory setting, dressed with yellow safety vest, headphones and hard hat, standing in front of machinery
智能变频器技术
使用 PowerFlex 变频器提高生产率。实时预测性分析能增大生产量、延长正常运行时间并提高能源节约额。
POWERFLEX 6000T
PowerFlex 6000T 10 kV 框架 R 变频器体积更小,采用新的 TotalFORCE 控制平台。变频器共有三种框架尺寸可供选择:72 A、144 A 和 260 A。每个框架独立一个机柜,所有内部电缆均已连接。 72 A 和 144 A 变频器可选配工频旁路,集成在变频器机柜内部。因此,更易于安装,并且能够大幅缩短调试时间、降低调试成本。PowerFlex 6000T 10 kV 框架 R 变频器具备同步切换功能,支持多个电机系统,可节省能源并降低投资成本。此外,负荷分配功能支持多个变频器和电机组驱动同一个机械负载。变频器提供三种控制模式:磁通矢量控制、无传感器矢量控制和压频比控制。
首选
产品
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页项目:
1 - 1 关于 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
现在比较 (0)
本网站上的内容已使用为人工智能 (AI) 翻译,未经人工审核或编辑。内容可能包含错误或不准确之处,并按“原样”提供,不提供任何形式的担保。英文版本内容为正式文本是内容的英文版本。
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件
  4. Chevron LeftChevron Left 变频器 (VFD)