Loading

PowerFlex 直流
Allen-Bradley

我们的全系列 PowerFlex® 直流变频器产品包括 PowerFlex 直流数字变频器、PowerFlex 直流独立调节器 (SAR) 和 PowerFlex 直流磁场控制器。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
首选
产品
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页项目:
1 - 1 关于 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
现在比较 (0)
概述
  • 20p powerflex dc 系列正面
20p powerflex dc 系列正面
Chevron LeftChevron Left
20p powerflex dc 系列正面
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 徽标

我们的 PowerFlex® 直流变频器产品系列包括 PowerFlex 直流数字变频器、PowerFlex 直流独立调节器 (SAR) 和 PowerFlex 直流现场控制器。我们的直流解决方案可以满足各种苛刻应用的需求。它们专为直流电机应用和高达 6000 Hp/4000 kW 的改装而设计。


  • 提供以下功率额定值:
    • 200…240V:1.2…224 kW/1.5…300 Hp/7…1050 A
    • 380…480V:1.5…671 kW/2…900 Hp/4.1…1494 A
    • 500…600V:37…932 kW/50…1250 Hp/67.5…1688 A
    • 690V:298…1044 kW/400…1400 Hp/452…1582 A
    • 工程解决方案可达 4000 kW/6000 Hp
  • 提供再生和非再生配置
  • 包括开放式机壳、换向器转换器
  • 包括受控磁场转换器
  • 具有集成 DPI™ 功能、直流转速计和编码器功能的高级调节器
  • 为噪声敏感环境提供噪声和电压抑制
  • 提供灵活的反馈和通信选项
  • 提供广泛的 I/O 以实现安装灵活性
  • 提供符合全球标准的优化全球电压设置
  • 具有可通过 Flash 升级的固件
  • 通过集成的 LCD 键盘或软件提供配置和编程
  • 提供与 PowerFlex® 变频器的智能集成,使用 Logix 控制平台简化参数和标签编程,缩短开发时间

直流磁场控制器功能

  • 提供以下范围内的三相反转场控制器:
    • 60…200V 交流输入:17...570 A 输出
    • 230...500V 交流输入:17...570 A 输出
  • 提供三相、四象限(反转)直流电机或发电机场控制
  • 采用开放式外壳
  • 提供集成 DPI™ 功能,通信选项灵活
  • 通过集成 LCD 键盘或软件进行配置和编程
  • 提供广泛的 I/O 以实现安装灵活性
  • 采用可通过 Flash 升级的固件
  • 用于独立直流电机场控制应用,或与 PowerFlex 直流数字变频器或 PowerFlex 直流独立调节器 (SAR) 配合使用
  • 在独立模式下使用:
    • 使用固定 I/O 为具有固定基准值的直流电机场提供电源
    • 控制电磁铁和其他非电机负载
  • 允许您使用现有电机和外部电源桥来升级直流电机控制
  • 为需要电机反转的直流改装应用提供经济实用的解决方案
PowerFlex 直流一体化解决方案
OrdersOrders
PowerFlex 直流一体化解决方案

从各种预先设计的标准打包解决方案中进行选择,以简化您的采购流程。这些解决方案将有助于简化交付和安装,并有助于简化重复订单和库存管理。

选择驱动器、机柜和电源选项。

我们的互联系统将过程、动力和电机控制集成在一个平台上。这有助于制造商简化设计、测试和安装,同时降低硬件、停机时间、维护和能源成本

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
Product Profiles 出版
PowerFlex 直流变频器产品简介 20P-PP001_-EN-P
认证
认证
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
  • 直流变频器认证
    • CE 认证
    • cULus 认证
    • KCC
    • RCM
    • RoHS
  • 直流磁场控制器认证
    • CE 认证
    • cULus 认证
    • KCC
    • RCM
    • RoHS

认证适用于产品标记。有关符合性声明、证书及其他认证详情,请参见我们的 产品认证 网站。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 变频器 (VFD)
  5. Chevron LeftChevron Left PowerFlex 直流