Loading
Armor PowerFlex 330 变频器电机主图
新产品

Armor PowerFlex 330 集成驱动电机
Allen-Bradley

即将推出!这款紧凑型超高效集成驱动电机体积更小、重量更轻、安装更简便,同时还能降低启动成本,必将彻底改变机器设计。
有空时联系
  1. 概述
Open All Close All
概述

采用先进技术打造的突破性集成驱动电机,为未来设计。Armor™ PowerFlex® 330 驱动电机专为超高能效和轻量化设计,简化了机器设计,加快了安装速度,并简化了系统集成。其创新的电机技术可将能耗降低 10% 以上,帮助您在降低成本的同时提高产出。凭借内置智能功能,它可提供实时洞察,帮助提高生产力和运营效率。

 2026 年起可用于运往北美的项目。

Allen-Bradley 徽标

更快启动。更智能运营。

无论您是 OEM 还是最终用户,Armor PowerFlex 330 集成驱动电机都能与我们的 Logix 控制平台无缝配合,创建一个统一的用户友好环境,从而简化系统设计、集成和故障排除。OEM 可以更快地开发产品并降低复杂性,而最终用户则可以更轻松地部署更安全、更可靠且更易于维护的机器。

传送带上的 ArmorPowerFlex 330

更小、更轻、更环保的 On-Machine™ 驱动电机

体积减小

50%

,重量减轻

平均减少 10%

能源消耗

启动成本降低

30%

或更多

为您推荐

适用于 OEM 和机器制造商的解决方案
适用于 OEM 和机器制造商的解决方案
适用于 OEM 和机器制造商的解决方案
Rockwell Automation 为 OEM 提供智能机器解决方案,助力其提高效率、灵活性并促进数据驱动型创新。
了解更多信息
On-Machine 解决方案
On-Machine 解决方案
On-Machine 解决方案
我们的 On-Machine 产品可现场安装在机柜外部,令用户摆脱大型机柜的束缚,将设备安装在更合理的位置。
了解更多信息
视频
了解 Allen-Bradley On-Machine 产品组合

On-Machine 解决方案支持去中心化控制架构,其中自动化组件现场安装,而不是放置在大型电气机柜中。这种方法提供了更简化的模块化机器,可以降低总成本、减少占地面积并缩短运行时间。

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 变频器 (VFD)
  5. Chevron LeftChevron Left Armor PowerFlex 330 集成驱动电机