电路和负载保护在保持正常运行时间、保护设备以及支持工业电气系统安全运行方面起着至关重要的作用。从断路器、电机断路器到其他电路保护设备,这些解决方案有助于为电路提供有效的过载、短路及其他故障条件下的保护。该产品组合专为严苛的工业环境设计,支持电机保护、设备寿命延长、简化设备维护,并提升整个自动化控制架构的可见性。
- 概述
- 产品
主要功能
专为严苛工业电力系统打造的保护
通过专为精确性、设备可靠性和在您的控制架构中实现无缝集成而设计的保护设备,确保您的设备安全高效运行。
更强的保护,带来更智能、更安全的工业运营
专为保护您的设备、优化性能而设计,并确保在最严苛的工业环境中每个电路都能自信运行。
工业电气系统的应用
电路保护和电机保护解决方案在各种工业电气系统中发挥着关键作用。从控制面板和电机控制中心到生产设备和工厂配电网络,这些装置有助于保护人员、设备和工艺流程,防止因电路故障导致的停机、设备损坏或安全风险。
控制面板和自动化系统
现代自动化系统依赖于协调的电路保护,以帮助维持设备可靠性并支持系统可用性。断路器、监视继电器、电子保护模块和隔离开关有助于保护控制面板、PLC、驱动器及其他关键自动化组件免受过载、短路和异常电路状况的影响。协调的保护策略还可以帮助简化故障排除并支持更具韧性的工业运营。
电机驱动设备
电机为工业设施中的许多关键资产提供动力,包括传送带、泵、风机、压缩机和加工设备。有效的电机保护有助于保护这些资产免受过载、相间不平衡、短路及其他可能影响性能或导致意外故障的运行状况的影响。电机断路器、低压电机保护器及相关保护装置有助于支持设备可靠性,同时提升正常运行时间和设备维护效率。
工厂配电与工业基础设施
工业电气系统需要能够支持配电网络及其所连接设备安全运行的保护解决方案。电路保护设备有助于隔离故障,限制电气扰动的影响,并保持整个系统的连续性。通过帮助保护设备和基础设施,这些解决方案有助于实现更安全、更高效的工业运营。
工业断路器常见问题
通过合适的资源和支持简化您的流程
技术文档中心
技术规范、手册和安装指南。
远程技术支持
产品专家提供的实时在线和电话支持。
PartnerNetwork
由行业领先的工程专家和供应商组成的团队。
文献库
支持罗克韦尔自动化、FactoryTalk 和 Allen‑Bradley 产品、服务和解决方案的出版物。
知识库
涵盖各种产品和技术的问答数据库。
立即联系罗克韦尔自动化专家
我们帮助您更快地启动项目、降低风险并尽可能地提高成果。让我们携手打造更智能的未来。
基于您的活动