Loading

194U 非熔断型旋转隔离开关
Allen-Bradley

这些开关提供 30 至 160 A 的非熔断型,允许使用您自己的熔断器盒。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(1)
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
  • 三个 194U 旋转隔离开关
三个 194U 旋转隔离开关
Chevron LeftChevron Left
三个 194U 旋转隔离开关
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 徽标

我们的 194U 旋转隔离开关提供各种非熔断型,电流范围为 30...160 A,允许使用您自己的熔断器盒。194U 设计用于全球应用项目,为面板提供主要的断开方式,具有紧凑的外形尺寸。


  • 可用电流额定值
    • UL 30...125 A
    • IEC 40...160 A
  • 提供安全触摸设计
  • 提供前部或侧面外部操作
  • 包括符合 NFPA79 的手柄
  • 提供 3 极和 4 极选项
  • 提供底座或前部安装
  • 为所有功率设备提供高故障 SCCR 额定值,最高可达 200 kA
  • 与熔断器块 140F-D3* 或 1492-FB* 一起使用,提供完整的分支电路保护

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
Product Profiles 出版
Bulletin 194U 非熔断型旋转隔离开关产品简介 194U-PP001_-EN-P
认证
认证
CCC MarkChina Compulsory Certificate
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
EAC CertificationEAC Certification
IEC CertificationInternational Electrotechnical Commission Mark
  • CCC
  • cULus 认证
  • EAC
  • IEC

符合标准

  • UL98
  • UR (仅限 194U-*160)

认证适用于产品标记。有关符合性声明、证书及其他认证详情,请参见我们的 产品认证 网站。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 断路器与负载保护
  5. Chevron LeftChevron Left 194U 非熔断型旋转隔离开关