Loading

1492-RCDA 剩余电流保护装置
Allen-Bradley

这些设备可检测并中断接地漏电,帮助您防止人员受伤和设备损坏。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(10)
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
  • 1492-rcda 剩余电流设备
1492-rcda 剩余电流设备
Chevron LeftChevron Left
1492-rcda 剩余电流设备
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 徽标

我们的 Bulletin 1492-RCDA 剩余电流设备可检测并切断接地漏电,帮助您防止人员受伤和设备损坏。将这些设备与微型断路器配合使用,可为电路提供额外的过载、短路和接地故障保护。


  • 提供 25…80 A 剩余电流保护装置
  • 包括 2 极和 4 极版本
  • 包括 30 mA 灵敏度装置,用于人员保护
  • 包括 100、300 和 500 mA 灵敏度装置,用于设备保护
  • 提供可逆的线路和负载连接
工业自动化和控制
工业自动化和控制
功能
功能
工业自动化和控制
Our industrial automation solutions help you achieve a connected enterprise with true integrated control systems.
探索我们的能力

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
Miscellaneous 出版
自动化系统断路器保护宣传册 140G-BR001_-EN-P
认证
认证
CCC MarkChina Compulsory Certificate
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
RCM CertificationRCM Certification
  • CCC 认证
  • CE 认证
  • cURus 认证 — 文件号 E53935
  • RCM 认证
  • 符合 RoHS
  • VDE 认证

符合标准

  • ANSI/NFPA 70
  • CSA C22.2 No.144
  • GB 16916
  • IEC/EN 61008
  • UL 1053

认证适用于产品标记。有关符合性声明、证书及其他认证详情,请参见我们的 产品认证 网站。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 断路器与负载保护
  5. Chevron LeftChevron Left 1492-RCDA 剩余电流设备