Loading

1489-M 热磁型断路器
Allen-Bradley

这些断路器非常适合极端环境条件,具有快速断开时间和出色的抗冲击和抗振动性能。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(105)
(28)
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
  • 1489-m 热磁型断路器
1489-m 热磁型断路器
Chevron LeftChevron Left
1489-m 热磁型断路器
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 徽标

我们的 Bulletin 1489-M 热磁型断路器 通过 UL 489 认证,适用于美国和加拿大的分支电路保护,并且经过认证可作为 IEC 应用的小型断路器。 这些断路器非常适合极端环境条件,具有快速断开时间和出色的抗冲击和抗振动性能。


  • 包括 0.5…63 A 微型断路器
  • 提供 1 极、2 极和 3 极版本
  • 提供 C 和 D 脱扣曲线
  • 电流限制
  • 提供双端子,便于接线和母排布置
  • 包括可逆的线路和负载连接

其他信息

我们的电路和负载保护产品是 Allen-Bradley® 工业控制组件 的一部分,您可以在需要时以合适的价格获得合适的组件。

OrdersOrders
成套解决方案

从各种预先设计的标准封装解决方案中进行选择,以简化您的采购流程,简化交付和安装,并简化重复订单和库存。选择驱动器、机壳类型和电源选项。


您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
Miscellaneous 出版
自动化系统断路器保护宣传册 140G-BR001_-EN-P
认证
认证
CCC MarkChina Compulsory Certificate
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • CCC 认证
  • CE 认证
  • CSA 认证
  • 符合 RoHS
  • UL 认证 — 文件号 E197878
  • VDE 认证

符合标准

  • CSA C22.2 No. 5.1
  • EN 60947-2
  • GB 14048.2
  • UL 489

认证适用于产品标记。有关符合性声明、证书及其他认证详情,请参见我们的 产品认证 网站。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 断路器与负载保护
  5. Chevron LeftChevron Left 1489-M 热磁型断路器