- 每种启动器尺寸提供三种脱扣等级:10、20、30
- 包括免脱扣结构
- 允许您通过选择适当的加热器元件来选择跳闸电流值
- 配备手动复位按钮
- 只能用于 NEMA 配置
- 提供发光指示器可视脱扣指示
- Product Selection
- Overview
Overview
Bulletin 592 易熔合金过载继电器是热敏式设备。如果使用时结合适当的短路保护,这些继电器可防止电机、电机控制器和电源线因过多过流而导致过热。自动脱扣机构可提供过载保护(即使在按下复位按钮时也如此)。
认证
- CSA 认证 — 文件号 LR1234
- UL 认证 — 文件号 E14840;指南号 NKCR
标准合规性
- CSA C22.2 No.14
- UL508
认证适用于产品标记。有关符合性声明、证书及其他认证详情,请参见我们的 产品认证 网站。