Loading

194R 熔丝型和无熔丝型
Allen-Bradley

这些开关提供 20 至 1250 A 的熔断型和非熔断型版本,可订购带或不带外壳的型号。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(44)
(26)
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
  • 三个 194R 非可见刀片旋转隔离开关
三个 194R 非可见刀片旋转隔离开关
Chevron LeftChevron Left
三个 194R 非可见刀片旋转隔离开关
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 徽标

我们的 194R 旋转隔离开关提供各种熔断型和非熔断型版本,电流范围为 20...1250 A,可订购带或不带外壳的型号。非熔断型允许使用您自己的熔断器盒。带集成熔断器载体的熔断型开关可减少面板空间需求。


  • 包括 20 至 1250 A IEC 和 30 至 1200 A UL 规格
  • 提供安全触摸设计
  • 包括 OSHA 锁定
  • 提供前部或侧部外部操作
  • 提供热塑性、喷漆金属和不锈钢外壳,适用于需要电机断开装置的应用
  • 典型应用包括:
    • 食品加工
    • 电气机械
    • 物料输送操作
  • 基本组件案例研究 — 查看我们的案例研究网站,了解客户如何在其应用中使用 Allen-Bradley® 组件。
  • 美国工业标准导航 博客

附件

194R-FC 电缆操作机构

  • 提供 30 A 和 60 A 规格
  • 提供熔断型和非熔断型开关版本
  • 使用 Bulletin 1494U 手柄,额定值:IP66(类型 3R、3、12、4、4X)
  • 包括带互锁的预装配电缆操作隔离开关
  • 提供 3 至 10 英尺(0.91 至 3.04 米)范围的电缆。

194R-LFC 电缆操作机构

  • 提供 100 A 和 200 A 规格
  • 提供熔断开关版本
  • 使用 Bulletin 1494U 手柄,额定值:IP66(类型 3R、3、12、4、4X)
  • 包括带互锁的预装配电缆操作隔离开关
  • 提供 3 至 10 英尺 (0.91 至 3.04 米) 的电缆范围。

194R-SDK2 侧面安装套件

  • 提供 30…60 A 规格
  • 提供熔断开关版本
  • 提供操作手柄入口,防护等级:IP66(类型 3R、3、12、4、4X)
  • 包括预装的侧面安装支架式隔离开关,带互锁装置

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
Miscellaneous 出版
旋转和可见刀片隔离开关宣传册 194R-BR001_-EN-P
认证
认证
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • CE 认证
  • CSA 认证 — 文件号 LR1234
  • UL 认证 — 文件号 E 14841;指南号 NLRV
  • UL 认证 — 文件号 E 47426;指南号 WHTY
符合标准
  • BS EN60947-3
  • CSA 22.2 No. 4
  • IEC 60947/EN60947-3
  • UL 98
  • UL 508

认证适用于产品标记。有关符合性声明、证书及其他认证详情,请参见我们的 产品认证 网站。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 断路器与负载保护
  5. Chevron LeftChevron Left 194R 熔丝型和无熔丝型