Loading

193-K IEC 双金属微型
Allen-Bradley

我们的 Bulletin 193-K IEC 微型双金属过载继电器专为与 Bulletin 100-K 接触器和 Bulletin 104-K 反转接触器配合使用而设计。这些热过载继电器包括一个差分机构,用于检测缺相情况。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(8)
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
  • 193-k iec 双金属微型
193-k iec 双金属微型
Chevron LeftChevron Left
193-k iec 双金属微型
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 徽标

我们的 Bulletin 193-K IEC 微型双金属过载继电器专为与 Bulletin 100-K 接触器和 Bulletin 104-K 反转接触器配合使用而设计。这些热过载继电器包括一个差分机构,用于检测缺相情况。


  • 为交流和直流电机提供标准保护
  • 提供缺相灵敏度
  • 包括环境温度补偿
  • 包括脱扣等级 10A
  • 提供手动/自动复位按钮
  • 包括测试释放功能
  • 包括停止按钮
  • 包括脱扣指示灯
  • 提供辅助开关(1 个常开和 1 个常闭)
  • 仅在 IEC 配置中提供
分支电机控制和保护
分支电机控制和保护
分支电机控制和保护
我们的分支电机控制和保护产品组合经过专门设计和测试,可让您的工作更轻松。通过断路器、接触器、过载继电器和附件等组件,我们提供量身定制的解决方案,帮助您创建可扩展的机器设计。
了解更多信息

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
Miscellaneous 出版
电机保护解决方案宣传册 193-BR029_-EN-P
高效电机控制宣传册 IE3-BR001_-EN-P
认证
认证
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
IE3IE3
  • CE 认证
  • cULus (文件号 E33916;指南号 NKCR、NKCR7)
  • 适用于 IE3 电机 (IEC 60034-30)
符合标准
  • CSA C22.2 No.14
  • IEC/EN 60947-1、-4-1、-5-1
  • UL508

认证适用于产品标记。有关符合性声明、证书及其他认证详情,请参见我们的 产品认证 网站。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 断路器与负载保护
  5. Chevron LeftChevron Left 193-K IEC 双金属微型