Loading

193 IEC E300 继电器
Allen-Bradley

我们的 Bulletin 193/592 E300™(联网)和 E200™(非联网)提供模块化设计、通信选项、诊断信息、简化接线以及与 Logix 技术的集成。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(46)
(22)
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
首选
产品
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页项目:
1 - 1 关于 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
现在比较 (0)
概述
  • 193 IEC E300 继电器
193 IEC E300 继电器
Chevron LeftChevron Left
193 IEC E300 继电器
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 徽标

我们的 Bulletin 193/592 E300™(联网)和 E200™(非联网)电子过载继电器是用于过载保护的新技术。模块化设计、通信选项、诊断信息、简化接线以及与 Logix 技术的集成使其成为自动化系统中电机控制应用的理想过载保护装置。


  • 包括智能电机控制(提供 EtherNet/IP、DeviceNet 和非联网选项)
  • 提供电流范围广且脱扣等级可调的模块化解决方案
  • 为单相和三相应用提供增强的诊断信息
  • 包括集成 I/O(提供附加扩展 I/O)
  • 提供简化的接线和轻松集成到 Logix 的能力
  • 通过选择以下模块中的一个,提供定制 E300 过载继电器的能力: 
    • 193-ECM E300/E200 通信模块
    • 193-EIO E300/E200 控制模块
    • 193-ESM 或 592-ESM E300/E200 传感模块
分支电机控制和保护
分支电机控制和保护
分支电机控制和保护
我们的分支电机控制和保护产品组合经过专门设计和测试,可让您的工作更轻松。通过断路器、接触器、过载继电器和附件等组件,我们提供量身定制的解决方案,帮助您创建可扩展的机器设计。
了解更多信息
E300 电子过载继电器虚拟宣传册

查看 E300 电子过载继电器虚拟宣传册中的图表和视频,了解如何简化架构、缩短停机时间并保护您的资产。

立即下载

产品对比

保护功能
双金属
E1 Plus
E200
E300
过载 ✓ ✓ ✓ ✓
缺相   ✓ ✓ ✓
接地故障   ✓ ✓ ✓
电流不平衡 ✓   ✓ ✓
堵塞   ✓ ✓ ✓
过/欠电压     ✓ ✓
电压不平衡     ✓ ✓
功率过高/过低     ✓ ✓
诊断功能        
满载电流百分比 (FLA)   ✓ ✓ ✓
热容量利用率 (TCU) %   ✓ ✓ ✓
电压     ✓ ✓
电源     ✓ ✓
能源     ✓ ✓
集成功能        
DeviceLogix™ 软件     ✓ ✓
Logix 控制器   ✓   ✓
Connected Components Workbench™ 软件     ✓  
EtherNet/IP™ 网络   可选扩展   嵌入式(双端口)
DeviceNet™ 网络   可选扩展   嵌入式(单端口)
本地编程方式   EtherNet/IP 或 DeviceNet* USB B 型* EtherNet/IP 或 DeviceNet*

其他信息

通信网络故障时如何控制电动机
通信网络故障时如何控制电动机
博客
博客
通信网络故障时如何控制电动机
基于网络的电机控制系统有许多优点,但当网络出现故障时会发生什么?
立即阅读

什么是过载,为什么需要过载?在《ROK 论工业组件》第 1 集中,Paul 和 Bill 采访了产品组合经理 Jerry Watkins,听取他对过载的专业见解,包括过载的工作原理、重要性以及如何为您的应用选择合适的过载。

新尺寸、接线和面板布局都是替换旧产品时令人头疼的部分。在《ROK 论工业组件》第 3 集中,Amanda Eason 介绍了如何通过 3 个简单步骤将 E3 Plus 替换为 E300。


工具和资源

固件
工具
固件

请访问我们的在线资源,查找 E300/E200 继电器的最新固件。

开始使用
附加配置文件集成工具
工具
附加配置文件集成工具

使用此 E300 集成工具集成 RSLogix 5000 和 Studio 5000 软件。

开始使用
软件
FactoryTalk EnergyMetrix 软件

使用 FactoryTalk® EnergyMetrix™ 软件监视、分析、管理、打印和保存 E300 Plus 电子过载继电器的电力监视数据。

了解更多信息

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
技术规格 出版
E300/E200 电子过载继电器规格 193-TD006_-EN-P
安装说明 出版
E300 电子过载继电器安装 193-IN080_-EN-P
User Manuals 出版
E300 电子过载继电器用户手册 193-UM015_-EN-P
E200 电子过载继电器/参数配置模块用户手册 193-UM017_-EN-P
Program Guides 出版
DeviceLogix 技术在工业应用中的应用技术 193-AT001_-EN-P
当通信网络发生故障时,如何控制电动机 应用技术 CMPNTS-AT001_-EN-P
Product Profiles 出版
E3/E3 Plus 到 E300/E200 电子过载继电器升级简介 MIGRAT-PP042_-EN-P
低压电机保护白皮书 193-WP008_-EN-P
在大于200A的应用中部署电流互感器白皮书 193-WP009_-EN-P
Miscellaneous 出版
电机保护解决方案系列宣传册 193-BR029_-EN-P
高效电机控制宣传册 IE3-BR001_-EN-P
E300 电子过载继电器采购规范 193-SR001_-EN-P
认证
认证
ABS CertificationAmerican Bureau of Shipping Certification
CCC MarkChina Compulsory Certificate
China RoHS 25China RoHS 25
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
IE3IE3
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
  • CE 认证
  • RCM(原 C-tick)
  • cULus 认证 — 文件号 E14840;指南号 NKCR、NKCR7
  • 适用于 IE3 电机(IEC 60034-30)
  • SIL 2 功能 - IEC 61508:2010 第 1-7 部分(仅限带 B 系列控制模块)
  • ABS
  • CCC
  • KCC
  • 环保使用期限 25(中国 RoHS)
符合标准
  • CSA C22.2,No. 60947-4-1
  • EN 60947-4-1
  • UL 60947-4-1
  • GB/T 14048.4-2010
  • IEC 61508
  • IEC 61511
  • SJ/T 11364、GB/T 26572、SJ/Z 11388

认证适用于产品标记。有关符合性声明、证书及其他认证详情,请参见我们的 产品认证 网站。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 断路器与负载保护
  5. Chevron LeftChevron Left 193 IEC E300 继电器