- 提供适合 0.5…63 A 的电流值
- 提供单极和双极型
- 提供 C 脱扣曲线
- 包括针对电压较高的直流电路的过电流和短路保护
- 提供多线等级:1 线美国线规 18…4;2 到 4 线美国线规 18…10,每个槽位最多 2 根导线
- Product Selection
- Overview
Overview
我们的 Bulletin 1492-D 直流电压微型断路器可为电压较高的直流电路提供过电流和短路保护。这些产品采用双端子,最多可连接四条导线。
认证
- CE 认证
- CSA 认证
- 符合 RoHS
- 符合 UL 认证
- VDE 认证
标准合规性
- CSA C22.2 No. 235
- EN 60947-2
- GB 14048.2
- UL 1077
认证适用于产品标记。有关符合性声明、证书及其他认证详情,请参见我们的 产品认证 网站。