电源可靠性是任何自动化架构的核心。Allen‑Bradley® 工业电源和变压器在各种工业应用中提供一致、高效的性能。它们专为应对严苛环境、输入电压波动和复杂系统负载而设计,能够为控制电路、机载设备和敏感电子元件提供纯净、稳定的电源。凭借耐用的结构、全球认证以及控制面板和现场部署选项,自动化电源系统系列支持灵活、可靠的系统设计。
- 概述
- 产品
概述
主要功能
高效性能,适用于严苛环境
全球认证,简化合规
集成诊断与状态监控
灵活安装与可扩展配置
电压扰动防护
专为可靠性打造的电源解决方案
从变压器到机载电源,为您的控制系统构建稳定、可靠的基础。
构建完整的电源与控制生态系统
为您的工业电源配备增强保护、控制和可靠性的硬件。
工业电源常见问题解答
如何为我的控制系统选择合适的工业电源?
何时应使用电压暂降保护器?
使用开关模式电源而非线性电源的好处包括:效率更高、体积更小、重量更轻、发热量更低,并且能够适应更宽范围的输入电压。
我可以在控制面板外部安装电源吗?
如何确定控制电路变压器的尺寸?
通过合适的资源和支持简化您的流程
技术文档中心
技术规范、手册和安装指南。
远程技术支持
产品专家提供的实时在线和电话支持。
PartnerNetwork
由行业领先的工程专家和供应商组成的团队。
文献库
支持罗克韦尔自动化、FactoryTalk 和 Allen‑Bradley 产品、服务和解决方案的出版物。
知识库
涵盖各种产品和技术的问答数据库。
立即联系罗克韦尔自动化专家
我们帮助您更快地启动项目、降低风险并尽可能地提高成果。让我们携手打造更智能的未来。
基于您的活动
产品
显示
1
-
1
关于
0
结果
1606-XLE Essential
我们的 Bulletin 1606-XLE Essential 开关模式电源提供 12、24 和 48V 直流输出,功率范围为 80 至 960 W,具有 120% 的功率提升。
Bulletin 1607 ArmorPower On-Machine 电源
我们的 Bulletin 1607-XT ArmorPower™ On-Machine™ 电源适用于因线路损耗而发生电压降的应用场合,以及紧凑型、高效率和高可靠性至关重要的应用场合。