Loading
Rockwell Automation 的 Allen-Bradley 徽标

熔断器座

通过熔断器座可以安全方便地安装 CC 类、J 类和小型熔断器。这些熔断器座可提供非常出色的导线保护、小型电机负载保护和小型电机负载群组保护。
电路和负载保护
  • 断路器
  • 控制和负载开关
  • 隔离开关
  • 电子电路保护
  • 熔断器座
  • 低压电机保护器
  • 监视继电器
  • 浪涌保护器和滤波器
Main Image

140F 熔断器座

我们的 Bulletin 140F 熔断器座可用于 UL CC 类或小型熔断器以及 IEC 10 x 38 毫米熔断器,带或不带熔断器熔断指示。这些熔断器座可在打开位置锁定,并与 Bulletin 140M 附件兼容。

产品详细信息

Main Image

1492-FB 熔断器座

我们的 Bulletin 1492-FB 熔断器座适合很多 OEM 应用项目。通过这些熔断器座,可以安全方便地安装 CC 类、J 类和小型熔断器。我们的 CC 类和 J 类熔断器座可用于分支电路保护。它们非常适合导线保护、小型电机负载保护和小型电机负载的成组保护。

产品详细信息
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 产品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Allen-Bradley Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 电路和负载保护 Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left 熔断器座 Chevron RightChevron Right
请更新您的Cookies偏好以继续.
此功能需要Cookies来增强您的体验。请更新您的系统偏好以允许使用这些Cookies:
  • 社交媒体Cookies
  • 功能Cookies
  • 性能 Cookies
  • 市场营销Cookies
  • 所有Cookies
您可以随时更新您的系统偏好。如需了解更多信息,请参阅我们的 {0} 隐私政策
CloseClose