Loading
Rockwell Automation 的 Allen-Bradley 徽标

隔离开关

电路和负载保护
  • 断路器
  • 控制和负载开关
  • 隔离开关
  • 电子电路保护
  • 熔断器座
  • 低压电机保护器
  • 监视继电器
  • 浪涌保护器和滤波器

我们的隔离开关提供固定和可变深度型号,以及法兰盘安装或门安装型号。我们的交换机通过了 NEMA、IEC 和 UL 认证。我们提供范围介于 20-1250 A 的各种熔丝和无熔丝型号,有开放和封闭两种配置。


旋转隔离开关

这些开关包含 20 至 1250 A 的多种熔断和非熔断版本,订购时可带或不带外壳。非熔断型开关允许使用自己的熔断器盒。熔丝型开关带集成熔丝架,面板空间要求较低。

Loading
Loading
Loading

安全隔离开关

安全隔离开关适用于工业和重型商业应用,还适用于危险场所。这些开关提供 30 A、60 A、100 A 和 200 A 额定电流。

Loading
Loading
Loading

可见刀片隔离开关

我们的可见刀片隔离开关提供固定深度型号和可变深度型号,有法兰安装或门安装两种选择。法兰安装隔离开关还配有外壳。

Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 产品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Allen-Bradley Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 电路和负载保护 Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left 隔离开关 Chevron RightChevron Right
请更新您的Cookies偏好以继续.
此功能需要Cookies来增强您的体验。请更新您的系统偏好以允许使用这些Cookies:
  • 社交媒体Cookies
  • 功能Cookies
  • 性能 Cookies
  • 市场营销Cookies
  • 所有Cookies
您可以随时更新您的系统偏好。如需了解更多信息,请参阅我们的 {0} 隐私政策
CloseClose