Loading
Rockwell Automation 的 Allen-Bradley 徽标

电机保护断路器

电路和负载保护
    • 概述
    • 微型断路器
    • 微型断路器
    • 塑壳断路器
    • 塑壳断路器
    • 电机线路保护器
    • 电机线路保护器
    • 电机保护断路器
    • 电机保护断路器
    • 概述
    • 旋转隔离开关
    • 旋转隔离开关
    • 安全隔离开关
    • 安全隔离开关
    • 可见刀片隔离开关
    • 可见刀片隔离开关
  • 电子电路保护模块
  • 熔断器座
    • 概述
    • 固态过载继电器
    • 固态过载继电器
    • 双金属过载继电器
    • 双金属过载继电器
  • 监视继电器
  • 浪涌保护器和滤波器
  • 浪涌保护器和滤波器

我们的电机保护断路器针对各种电机负载提供短路和过载保护,适用于各种电机尺寸和安装类型。它们可与我们的 NEMA 和 IEC 接触器或固态电机控制器结合使用。

Bulleti 140MT-D9N 电机电路保护器,显示了可锁的旋钮、脱扣测试开关和脱扣指示。

140MT 电机保护断路器

我们的 Bulletin 140MT 电机保护断路器 (MPCB) 可提供节约成本的磁短路保护和热过载保护,电流最高达 40 A。

产品详细信息

Main Image

140MP 电机保护断路器

我们的 Bulletin 140MP 电机保护断路器 (MPCB) 提供磁短路保护和热过载保护,电流最高达 32 A,额定短路电路为 400V 下,最高短路电流 100kA。它们可与 Allen-Bradley Bulletin 100-C 和 100-K 接触器一同进行测试,以打造两元件电机启动器。

产品详细信息

Main Image

140MG 电机保护断路器

Bulletin 140MG 电机保护断路器可以提供电机分支电路断开、分支电路和短路磁力保护、过载热保护和手动切换功能。我们提供额定电流从 25 到 150 A 的装置,可以满足您的特定需求。工厂预安装的内部附件使安装和接线非常方便。在北美地区,电力规范要求使用 UL/CSA 列名的熔丝、断路器或自保护组合电机控制器保护各电机分支电路。

产品详细信息
  • 销售
  • 客户服务中心
  • TechConnect 支持
  • 一般问题
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 产品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left All... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 电路和负载保护 Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left 断路器 Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left 电机保护断路器 Chevron RightChevron Right