Loading

电路和负载保护
Allen‑Bradley

电路和负载保护产品可保护螺线管、继电器线圈、指示设备、PLC 输出等。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
排序和筛选
CloseClose
筛选和精炼
清除所有
排序 Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
视图 60 结果
显示 1 - 24 的 60 结果
排序:
字母(A-Z)
  • 字母(A-Z)
  • 字母(Z-A)
筛选和精炼
140F 熔断器座
Bulletin 140F 熔断器座可用于 UL CC 类或小型熔断器以及 IEC 10 x 38 毫米熔断器,带或不带熔断器熔断指示。
Right side view of one, black rotary operator with a black handle
140G 穿门型旋转操作器
通过简化的面板组件与操作,您可以控制保护电路断路器,不论在面板门打开还是关闭时都能保持功能。
140M IEC 断路器
我们的 Bulletin 140M 电机保护断路器已停产,不再销售。我们建议您迁移到我们的 Bulletin 140MT 电机保护断路器。
140M MCP
Rockwell Automation 宣布,我们的 Bulletin 140M 电机电路保护器将于 2022 年 3 月停产,不再销售。我们建议您迁移到我们的 Bulletin 140MT 电机电路保护器。
140MG MCP
这些设备可以提供电机分支电路断开、分支电路和短路磁力保护以及手动切换功能。这些设备的额定电流从 3 到 1200 A。
140MG MPCB
这些断路器可以提供电机分支电路断开、分支电路和短路磁力保护、过载热保护和手动切换功能。
140MP MPCB
我们的 Bulletin 140MP 电机保护断路器提供磁短路保护和热过载保护,电流最高达 32 A,分断容量在 400V 时最高为 100kA。
140MT MCP
我们的 Bulletin 140MT 电机电路保护器(D9N 版本)额定功率高达 40A,可以与接触器和过载继电器结合使用。
140MT MPCB
我们的 Bulletin 140MT 电机保护断路器 (MPCB) 可提供节约成本的磁短路保护和热过载保护,电流最高达 40 A。
140U 断路器
我们的 Bulletin 140U 塑壳断路器已停产,不再销售。我们建议您迁移到我们的 Bulletin 140UT 塑壳断路器。
Bulletin 140UT Molded Case Circuit Breakers showing lockable knob and short circuit trip indicator flag
140UT MCCB
这些限流断路器可提供固定短路保护和过流保护,为 2 极和 3 极设备提供很高的分断额定值,适用于在 240V 和 480Y/277V 下提供反向馈电。
1489-M 热磁型断路器
这些断路器适用于极端环境条件,分断快速,具有优异的抗冲击和耐振性。
1491 熔断器盒
Bulletin 1491 熔断器盒适用于常规应用项目。这些熔断器盒的基座(电木或陶瓷材料)采用插针式结构,易于安装和接线。
1492-D 直流电压微型断路器
这些断路器为电压直流电路提供过电流和短路保护,具有双端子,并且是多线连接,最多可用于四线。
1492-FB 熔断器座
通过这些熔断器座,可以安全方便地安装 CC 类、J 类和小型熔断器。
1492-GH 高密度断路器
这些断路器包括一个热保护部分和一个磁脱扣功能,将两种感应系统的优点组合到一起。
1492-MC 热磁型断路器
这些断路器将热脱扣和磁脱扣动作组合在一起,针对导体和连接的设备提供精确的过载和短路保护。
1492-RCDA 剩余电流保护装置
这些设备可检测和中断流向大地的漏电,从而帮助您防止暴露人员受伤和设备损坏。
1492-SPM 辅助保护器
这些辅助保护器具有电流限制,采用双端子,以实现接线和母排灵活性。
1494 电缆操作
我们的 Bulletin 1494C 电缆操作隔离开关已停产,不再销售。鼓励客户迁移到我们的 Bulletin 1494U 通用隔离开关。
1494F 固定深度
我们的 Bulletin 1494F 固定深度法兰安装隔离开关已停产,不再销售。鼓励客户迁移到我们的 Bulletin 1494U 通用隔离开关。
1494G 危险场所
Bulletin 1494G 危险场所安全隔离开关可用于 30 A、60 A 和 100 A 的应用项目。
1494G 重工业安全隔离开关
Bulletin 1494G 重工业安全隔离开关提供 30600 A 开关额定电流。有类型 3R/4/12 喷漆金属、类型 4/4X 不锈钢和类型 4/4X 非金属外壳供选择。
two 1494H-HL Safety Rotary Disconnect Switches
1494H 工业
我们的 Bulletin 1494H 工业负载安全隔离开关和 Bulletin 1494HL 通用负载安全隔离开关专为工业和重型商业应用而设计,也可用于“电机端”隔离开关应用。
1494R 可变深度
我们的 Bulletin 1494R 可变深度门安装旋转隔离开关已停产,不再销售。鼓励客户迁移到我们的 Bulletin 194R 旋转隔离开关。
1494U 隔离开关杆操作员安装指南视频
1494V 可变深度
我们的 Bulletin 1494V 可变深度法兰安装隔离开关已停产,不再销售。鼓励客户迁移到我们的 Bulletin 1494U 通用隔离开关。
1692 块式电子电路保护装置
Bulletin 1692 电子电路保护模块可保护 24V 直流开关电源的辅助电路。
1694 模块化电子电路保护装置
我们的模块化 Bulletin 1694 电子电路保护装置可保护 24V 直流开关模式电源的辅助电路免受短路或过载影响。IO-Link 版本可实时查看您的控制系统状态。
188-J 区域断路器
这些断路器分断快速,具有优异的抗冲击和耐振性。
193 IEC E1 Plus 继电器
我们的 Bulletin 193 IEC 和 592 NEMA E1 Plus 电子过载继电器即将停产,不再销售。为支持您完成过渡,我们建议客户升级到我们的 E100 电子过载保护继电器。
Group of four, front-facing E100 Electronic Overload Relays of various sizes. 193-1EEAF
193 IEC E100 继电器
我们的 E100 电子型过载保护继电器是新一代基本层电子型过载保护继电器。这些继电器具有增强的功能,可以更好地保护您的电机保护投资。
193 IEC E300 继电器
我们的 Bulletin 193/592 E300™(联网)和 E200™(非联网)可提供模块化设计、通信选项、诊断信息、经过简化的布线,并能集成到 Logix 技术中。
193-K IEC 微型双金属
我们的 Bulletin 193-K IEC 微型双金属过载继电器适合与 Bulletin 100-K 接触器和 Bulletin 104-K 反转接触器结合使用。这些热过载继电器包含一个用于提高缺相状况灵敏度的差分机构。
193-T1 CT IEC 双金属标准
我们的 Bulletin 193-T1 IEC 双金属过载继电器适合与 Bulletin 100-C 接触器和 Bulletin 104-C 反转接触器结合使用。
194E 负载开关
我们的 Bulletin 194E 负载开关是针对本地电机隔离和隔离开关应用项目而设计的。
194L 控制和负载开关
我们的 Bulletin 194L 控制和负载开关设备使用灵活、易于调整,可节省时间与空间。
three 194R Non-visible Blade Rotary Disconnect Switches
194R 熔丝型和无熔丝型
这些开关包含 20 至 1250 A 的熔断和非熔断版本,订购时可带防护罩或不带防护罩。
three 194U rotary disconnect switches
194U 非熔断型旋转隔离开关
这些开关提供 30 至 160 A 的非熔断版本,允许您使用自己的保险丝盒。
4983-DC 浪涌保护器和滤波器
4983-DD 数据线浪涌保护器
我们的 Bulletin 4983-DD DIN 导轨数据线浪涌保护设备可保护工业通信网络。
4983-DH 重载浪涌保护器
Bulletin 4983-DH 重载交流浪涌保护器将高能变阻器 (MOV) 网络与气体放电管相结合,可提高保护级别,延长使用寿命,并增强漏电控制。
4983-DS 浪涌保护器
我们的 Bulletin 4983-DS DIN 导轨交流浪涌保护设备采用并联方式连接,使用 MOV 箝制高压浪涌。
4983-PF 面板安装滤波器
我们的 Bulletin 4983-PF 面板安装滤波器提供噪声防护。
592 NEMA 易熔合金
Bulletin 592 易熔合金过载继电器是热敏式设备。
809S 电流监视
我们的 Bulletin 809S 电流监视继电器可提供欠电流和过电流检测,以及补充保护功能,您可以在电机控制电路中轻松添加并应用这些功能。
813S 电压监视
我们的 Bulletin 813S 电压监视继电器可提供优秀的辅助保护功能,这些功能可轻松添加和应用到电机控制电路中。
814S 电源监视
我们的 Bulletin 814S 功率因数监视继电器和功率 (kW) 监视继电器可提供优秀的辅助保护功能,这些功能可轻易添加和应用到电机控制电路中。
817S 热敏电阻监视
我们的 Bulletin 817S 热敏电阻监视继电器可保护设备免受过热条件的影响,并提供补充电机保护功能,您可以在电机控制电路中轻松添加并应用这些功能。
825-P 模块化保护系统
我们的 Bulletin 825-P 模块化保护系统已停产,不再销售。建议客户升级到 E300 电子过载继电器。
Bulletin 857 电机-馈电保护继电器
我们的中压 Bulletin 857 电机-馈电保护继电器已停产,不再销售。我们可以使用工具帮助您过渡到更现代的技术。
Bulletin 865 电机-馈电保护继电器
我们的中压 Bulletin 865 电机-馈电保护继电器已停产,不再销售。我们可以使用工具帮助您过渡到更现代的技术。
塑壳断路器系列概览
查看从附件到操作器的塑壳断路器系列概览。
安装分励脱扣
安装旋转操作机构
视频教程分步说明如何在 Bulletin 140G H 和 J 框架塑壳断路器上安装旋转操作机构。
安装柔性电缆凸缘架操作器
视频教程分步说明如何在 Bulletin 140G 塑壳断路器上安装柔性电缆凸缘架操作器。
安装欠压脱扣
教学视频分步说明如何在 Bulletin 140G G、H、I 和 J 框架塑壳断路器上安装欠压脱扣。
安装欠压脱扣附件
教学视频分步说明如何在 140G H 和 J 框架塑壳断路器上安装欠压脱扣附件。
安装跳闸单元
教学视频分步说明如何在 Bulletin 140G H 和 J 框架塑壳断路器上安装跳闸单元。
安装辅助触点
安装辅助触点教学视频分步说明如何在 Bulletin 140G H 和 J 框架塑壳断路器上安装辅助触点。
畅销书
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目
每页条目数:
24
  • 24
  • 48
  • 72
1 - 24 的 60 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
对比现在 (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

电路和负载保护产品可保护螺线管、继电器线圈、指示设备、PLC 输出等。它们可安装在 DIN 导轨上,从而实现快速安装,并且非常适合高密度配置。我们提供电子线路保护模块、断路器和电机保护器,包括模块化保护系统、双金属或固态过载继电器、浪涌保护器以及滤波器。

在“ROK 工业组件谈话播客系列”第 6 集中,Bill 和 Paul 与技术顾问 Simon Johnson 谈论了每个断路器的历史、用途和独到之处。Allen‑Bradley 以大量使用缩略语而闻名,特别是涉及到断路器 - 塑壳断路器、MPCB、电机电路保护器、主断路器时。每个断路器都有什么特点,如何选用哪一个呢?

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 产品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 电路和负载保护 Chevron RightChevron Right
请更新您的Cookies偏好以继续.
此功能需要Cookies来增强您的体验。请更新您的系统偏好以允许使用这些Cookies:
  • 社交媒体Cookies
  • 功能Cookies
  • 性能 Cookies
  • 市场营销Cookies
  • 所有Cookies
您可以随时更新您的系统偏好。如需了解更多信息,请参阅我们的 隐私政策
CloseClose