Loading

电路和负载保护
Allen-Bradley

电路和负载保护产品可保护螺线管、继电器线圈、指示设备、PLC 输出等。
Loading
  1. Overview
  2. Products
Open All Close All
Overview

电路和负载保护产品可保护螺线管、继电器线圈、指示设备、PLC 输出等。它们可安装在 DIN 导轨上,从而实现快速安装,并且非常适合高密度配置。我们提供电子线路保护模块、断路器和电机保护器,包括模块化保护系统、双金属或固态过载继电器、浪涌保护器以及滤波器。

Allen-Bradley logo

在“ROK 工业组件谈话播客系列”第 6 集中,Bill 和 Paul 与技术顾问 Simon Johnson 谈论了每个断路器的历史、用途和独到之处。Allen-Bradley 以大量使用缩略语而闻名,特别是涉及到断路器 - 塑壳断路器、MPCB、电机电路保护器、主断路器时。每个断路器都有什么特点,如何选用哪一个呢?

Products
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(9)
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
140MT MPCB
我们的 Bulletin 140MT 电机保护断路器 (MPCB) 提供高达 40A 的节能磁短路和热过载保护。
140G 塑壳断路器
140G 断路器
我们的 Bulletin 140G 塑壳断路器有九种不同的框架尺寸,电流范围为 10 至 3000 A。
一个带黑色手柄的黑色旋转操作器的右视图
140G 门内旋转操作器
简化的面板组件和操作使您能够控制受保护的断路器,无论面板门是打开还是关闭,都能保持其功能。
1489-m 热磁型断路器
1489-M 热磁型断路器
这些断路器非常适合极端环境条件,具有快速断开时间和出色的抗冲击和抗振动性能。
188-j 区域断路器
188-J 区域断路器
这些断路器具有快速断开时间、出色的抗冲击和抗振动性能。
1492-mc 热磁型断路器
1492-MC 热磁型断路器
这些断路器结合了热脱扣和磁脱扣功能,可为导线和连接的设备提供精确的过载和短路保护。
1492-spm 辅助保护器
1492-SPM 辅助保护器
这些辅助保护器具有电流限制功能,并配备双端子,便于接线和母排布置。
1492-rcda 剩余电流设备
1492-RCDA 剩余电流设备
这些设备可检测并中断接地漏电,帮助您防止人员受伤和设备损坏。
1492-GH 高密度断路器
这些断路器结合了热脱扣和磁脱扣功能,兼具两种感应系统的优点。
1492-D 直流电压微型断路器
这些断路器为电压直流电路提供过电流和短路保护,具有双端子,并且是多线连接,最多可用于四线。
Bulletin 140UT 塑壳断路器,显示可锁旋钮和短路脱扣指示标志
140UT 塑壳断路器
这些是限流断路器,提供固定短路和过流保护,为 2 极和 3 极设备提供高分断额定值,适合在 240V 和 480Y/277V 下进行反向馈电。
Bulletin 140MT-D9N 电机电路保护器,显示可锁旋钮、脱扣测试开关和脱扣指示器。
140MT MCP
我们的 Bulletin 140MT 电机电路保护器(D9N 版本)额定电流高达 40A,可与接触器和过载继电器组合使用。
140mg mcp
140 毫克 MCP
这些设备提供电机分支电路、分支电路和短路磁保护以及手动切换的断开方式。这些设备的额定电流范围为 3...1200 A。
140mp mpcb
140MP MPCB
我们的 Bulletin 140MP 电机保护断路器提供高达 32 A 的磁短路和热过载保护,400V 时的分断能力高达 100 kA。
140MG MPCB
这些断路器可为电机分支电路、分支电路和短路磁保护、过载热保护以及手动切换提供断开方式。
三个 194R 非可见刀片旋转隔离开关
194R 熔丝型和无熔丝型
这些开关提供 20 至 1250 A 的熔断型和非熔断型版本,可订购带或不带外壳的型号。
三个 194U 旋转隔离开关
194U 非熔断型旋转隔离开关
这些开关提供 30 至 160 A 的非熔断型,允许使用您自己的熔断器盒。
1494G 危险场所
Bulletin 1494G 危险场所安全隔离开关可用于 30 A、60 A 和 100 A 的应用项目。
Allen-Bradley 1494G 重工业安全隔离开关
1494G 重工业安全隔离开关
我们的 Bulletin 1494G 重工业安全隔离开关提供 30…600 A 的开关额定值。它们有 3R/4/12 型涂漆金属、4/4X 型不锈钢和 4/4X 型非金属外壳可供选择。
two 1494H-HL Safety Rotary Disconnect Switches
1494H 工业
我们的 Bulletin 1494H 工业负载安全隔离开关和 Bulletin 1494HL 通用负载安全隔离开关专为工业和重型商业应用而设计,也可用于“电机端”隔离开关应用。
Allen-Bradley 1494U 通用隔离开关
1494U 通用
我们的 Bulletin 1494U 通用隔离开关提供刀片式隔离设计的额外视觉开或关指示。
Allen-Bradley Bulletin 1491 熔断器盒
1491 熔断器盒
我们的 Bulletin 1491 熔断器盒专为通用应用而设计。这些熔断器盒的底座(酚醛树脂或瓷)结构坚固,便于安装和接线。
1692 块式电子电路保护
1692 块式电子电路保护
我们的 Bulletin 1692 电子电路保护模块可保护 24V 直流开关模式电源的二次电路。
1694 模块化电子电路保护装置
1694 模块化电子电路保护装置
我们的模块化 Bulletin 1694 电子电路保护装置可保护 24V 直流开关模式电源的二次电路,防止短路或过载。支持 IO-Link 的版本可实时了解控制系统的状态。
140F 熔断器座
Bulletin 140F 熔断器座适用于 UL CC 类或微型熔断器和 IEC 10 x 38 mm 熔断器,带或不带熔断器熔断指示。
1492-FB 熔断器座
我们的熔断器座可为您提供一种安全、方便的安装方式,用于安装 CC 类、J 类和小型熔断器。
193 IEC E300 继电器
193 IEC E300 继电器
我们的 Bulletin 193/592 E300™(联网)和 E200™(非联网)提供模块化设计、通信选项、诊断信息、简化接线以及与 Logix 技术的集成。
一组四个不同尺寸的正面 E100 电子过载继电器。193-1EEAF
193 IEC E100 继电器
我们的 E100 电子过载继电器是新一代基本级电子过载继电器。这些继电器包括增强功能,可更好地保护您的电机保护投资。
193 IEC e1 plus 继电器
193 IEC E1 Plus 继电器
我们的 Bulletin 193 IEC 和 592 NEMA E1 Plus 电子过载继电器已停产,不再销售。为支持您的过渡,建议客户迁移到我们的 E100 电子过载继电器。
193-T1 IEC 双金属标准
193-T1 CT IEC 双金属标准
我们的 Bulletin 193-T1 IEC 双金属过载继电器专为与 Bulletin 100-C 接触器和 Bulletin 104-C 反转接触器配合使用而设计。
193-k iec 双金属微型
193-K IEC 双金属微型
我们的 Bulletin 193-K IEC 微型双金属过载继电器专为与 Bulletin 100-K 接触器和 Bulletin 104-K 反转接触器配合使用而设计。这些热过载继电器包括一个差分机构,用于检测缺相情况。
592 NEMA 易熔合金
Bulletin 592 易熔合金过载继电器是热敏式设备。
809s 电流监测
809S 电流监测
我们的 Bulletin 809S 电流监视继电器提供欠电流和过电流检测以及辅助保护功能,可轻松添加并应用于您的电机控制电路。
813s 电压监视
813S 电压监视
我们的 Bulletin 813S 电压监视继电器提供了先进的辅助保护功能,您可以轻松地将其添加到电机控制电路中并应用。
814s 电源监视
814S 电源监测
我们的 Bulletin 814S 功率因数监视继电器和功率 (kW) 监视继电器提供了先进的辅助保护功能,您可以轻松地将其添加到电机控制电路中并应用。
817s 热敏电阻监视
817S 热敏电阻监视
我们的 Bulletin 817S 热敏电阻监视继电器可保护设备免受过热状况的影响,并提供可轻松添加和应用于电机控制电路的辅助电机保护功能。
4983-DC 浪涌保护器和滤波器
Bulletin 4983-DC DIN 导轨滤波器和浪涌保护设备是滤波器和浪涌保护设备的组合。此设备在一个小型封装中提供瞬态和噪声保护。
4983-pf 面板安装滤波器
4983-PF 面板安装滤波器
我们的 Bulletin 4983-PF 面板安装滤波器可提供噪声保护。
4983-ds 浪涌保护器
4983-DS 浪涌保护器
我们的 Bulletin 4983-DS DIN 导轨交流浪涌保护设备采用并联方式连接,并使用 MOV 来钳位高压浪涌。
4983-dh 重载浪涌保护器
4983-DH 重载型浪涌保护器
Bulletin 4983-DH 重载交流浪涌保护器将高能变阻器 (MOV) 网络与气体放电管相结合,可提供更好的保护级别、使用寿命和漏电控制。
4983-dd 数据线浪涌保护器
4983-DD 数据线浪涌保护器
我们的 Bulletin 4983-DD DIN 导轨数据线浪涌保护设备可保护工业通信网络。
194e 负载开关
194E 负载开关
我们的 Bulletin 194E 负载开关专为用作本地电机隔离和断开开关应用而设计。
193l 控制和负载开关
194L 控制和负载开关
我们的 Bulletin 194L 控制和负载开关是灵活、适应性强、节省时间和空间的设备。
140u 断路器
140U 断路器
我们的 Bulletin 140U 塑壳断路器已停产,不再销售。 我们建议您升级到我们的 Bulletin 140UT 塑壳断路器。
140m 电机电路保护器
140M MCP
罗克韦尔自动化宣布,Bulletin 140M 电机线路保护器将于 2022 年 3 月停产,不再销售。我们建议您升级到 Bulletin 140MT 电机线路保护器。
140m IEC 断路器
140M IEC 断路器
我们的 Bulletin 140M 电机保护断路器已停产,不再销售。 我们建议您升级到我们的 Bulletin 140MT 电机保护断路器。
825-p 模块化保护系统
825-P 模块化保护系统
我们的 Bulletin 825-P 模块化保护系统已停产,不再销售。建议客户迁移到 E300 电子过载继电器。
bulletin 857 电机-馈电保护
Bulletin 857 电机-馈电保护继电器
我们的中压 Bulletin 857 电机-馈电保护继电器已停产,不再销售。 我们有工具可以帮助您过渡到更现代的技术。
bulletin 865 电机-馈电保护继电器
Bulletin 865 电机馈电保护继电器
我们的中压 Bulletin 865 电机-馈电保护继电器已停产,不再销售。 我们有工具可以帮助您过渡到更现代的技术。
1494R 可变深度
我们的 Bulletin 1494R 可变深度门安装旋转隔离开关已停产,不再销售。鼓励客户迁移到我们的 Bulletin 194R 旋转隔离开关。
Allen-Bradley 1494C 电缆操作隔离开关
1494C 电缆操作型
我们的 Bulletin 1494C 电缆操作隔离开关已停产,不再销售。建议客户升级到我们的 Bulletin 1494U 通用隔离开关。
Allen-Bradley 1494V 可变深度法兰安装隔离开关
1494V 可变深度
我们的 Bulletin 1494V 可变深度法兰安装隔离开关已停产,不再销售。建议客户升级到我们的 Bulletin 1494U 通用隔离开关。
Allen-Bradley 1494F 固定深度法兰安装隔离开关
1494F 固定深度
我们的 Bulletin 1494F 固定深度法兰安装隔离开关已停产,不再销售。建议客户升级到我们的 Bulletin 1494U 通用隔离开关。
1494U 隔离开关杆操作员安装指南视频
安装柔性电缆凸缘架操作器
视频教程分步说明如何在 Bulletin 140G 塑壳断路器上安装柔性电缆凸缘架操作器。
安装旋转操作机构
视频教程分步说明如何在 Bulletin 140G H 和 J 框架塑壳断路器上安装旋转操作机构。
安装欠压脱扣附件
教学视频分步说明如何在 140G H 和 J 框架塑壳断路器上安装欠压脱扣附件。
塑壳断路器系列概览
查看从附件到操作器的塑壳断路器系列概览。
安装辅助触点
安装辅助触点教学视频分步说明如何在 Bulletin 140G H 和 J 框架塑壳断路器上安装辅助触点。
安装分励脱扣
安装跳闸单元
教学视频分步说明如何在 Bulletin 140G H 和 J 框架塑壳断路器上安装跳闸单元。
安装欠压脱扣
教学视频分步说明如何在 Bulletin 140G G、H、I 和 J 框架塑壳断路器上安装欠压脱扣。
首选
产品
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页项目:
1 - 1 关于 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
现在比较 (0)
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 电路和负载保护