电路和负载保护产品可保护螺线管、继电器线圈、指示设备、PLC 输出等。它们可安装在 DIN 导轨上,从而实现快速安装,并且非常适合高密度配置。我们提供电子线路保护模块、断路器和电机保护器,包括模块化保护系统、双金属或固态过载继电器、浪涌保护器以及滤波器。
- Overview
- Products
Overview
在“ROK 工业组件谈话播客系列”第 6 集中,Bill 和 Paul 与技术顾问 Simon Johnson 谈论了每个断路器的历史、用途和独到之处。Allen-Bradley 以大量使用缩略语而闻名,特别是涉及到断路器 - 塑壳断路器、MPCB、电机电路保护器、主断路器时。每个断路器都有什么特点,如何选用哪一个呢?
Products
显示
1
-
1
关于
0
结果
1494G 重工业安全隔离开关
Bulletin 1494G 重工业安全隔离开关提供 30600 A 开关额定电流。有类型 3R/4/12 喷漆金属、类型 4/4X 不锈钢和类型 4/4X 非金属外壳供选择。
193 IEC E300 继电器
我们的 Bulletin 193/592 E300™(联网)和 E200™(非联网)可提供模块化设计、通信选项、诊断信息、经过简化的布线,并能集成到 Logix 技术中。
193 IEC E1 Plus 继电器
我们的 Bulletin 193 IEC 和 592 NEMA E1 Plus 电子过载继电器即将停产,不再销售。为支持您完成过渡,我们建议客户升级到我们的 E100 电子过载保护继电器。
193-T1 CT IEC 双金属标准
我们的 Bulletin 193-T1 IEC 双金属过载继电器适合与 Bulletin 100-C 接触器和 Bulletin 104-C 反转接触器结合使用。
193-K IEC 微型双金属
我们的 Bulletin 193-K IEC 微型双金属过载继电器适合与 Bulletin 100-K 接触器和 Bulletin 104-K 反转接触器结合使用。这些热过载继电器包含一个用于提高缺相状况灵敏度的差分机构。