断路器
断路器包括工业 DIN 导轨断路器、高密度微型断路器、电机线路保护器、漏电保护器、微型断路器及辅助保护装置。我们提供多种配置、电压范围和电流范围,可满足您的要求。
断路器包括工业 DIN 导轨断路器、高密度微型断路器、电机线路保护器、漏电保护器、微型断路器及辅助保护装置。我们提供多种配置、电压范围和电流范围,可满足您的要求。
我们的隔离开关提供固定和可变深度型号,以及法兰盘安装或门安装型号。我们的交换机通过了 NEMA、IEC 和 UL 认证。我们提供范围介于 20-1250 A 的各种熔丝和无熔丝型号,有开放和封闭两种配置。
我们的电子电路保护模块可保护 24V 直流开关模式电源的辅助电路。这些模块监视供电电压和负载电流,并增强对标准热磁断路器的保护。
通过熔断器座可以安全方便地安装 CC 类、J 类和小型熔断器。这些熔断器座可提供非常出色的导线保护、小型电机负载保护和小型电机负载群组保护。
低压电机保护器包括各种可供选择的过载继电器、封闭式电机保护器和模块化保护系统。此产品包括双金属继电器和固态过载继电器以及电机保护断路器。
中压电机保护器包括 Bulletin 857 电机馈电保护和 Bulletin 865 差动保护继电器,可满足您的电机和馈电保护要求。
辅助电机保护器包括监控继电器和电弧接地故障检测系统。
浪涌保护器和滤波器满足工业浪涌和滤波器保护要求的需要。浪涌保护器和滤波器可保护电机驱动器、触点、电容器组切换等等。安装于 DIN 导轨或面板上。