Loading

5034 PointMax I/O 模块技术文档

PointMax I/O System
5034 PointMax I/O 模块
  • PointMax I/O 模块入门
  • 参考架构
  • 单个 I/O 模块详细信息
  • 附件详细信息
  • 相关内容
文档中心主页
 
可预订

PointMax™ I/O 架构提供多种输入和输出模块,可涵盖多种应用,如机器、混合和过程控制。此架构使用生产者/消费者技术,允许在多个 Logix 5000® 控制器中共享输入信息和输出状态。PointMax I/O 系统用作 Logix 5000 控制器的远程 I/O 模块。您可使用 Studio 5000 Logix Designer® 应用程序来配置模块。

其多个特性可优化占用空间,以便充分提高设计自由度,包括:

  • 单槽安全模块可减小控制面板尺寸
  • 无需再计算 MOD 电源,这可简化 I/O 配置
  • 通过背板进行现场电源供电,无需额外的现场电源分配器 (FPD) 模块
 
 
PointMax I/O 模块入门

从以下资源入手,帮助您选择所需型号:

DownloadDownload
PointMax I/O 系统技术参数
DownloadDownload
PointMax I/O 系统安装
DownloadDownload
PointMax I/O 系统产品简介
DetailsDetails
PointMax I/O 产品选择和配置工具

参考架构

  1. 直线
  2. 星形
  3. 设备级环网 (DLR)
  4. 并行冗余协议 (PRP)
Open All Close All
直线
Linear Architecture

线性网络拓扑结构指在 EtherNet/IP™ 网络中采用菊花链方式连接在一起的设备的集合。连接到线性网络拓扑的设备使用嵌入式交换机技术,无需星型网络拓扑所要求的独立交换机。

星形
Star Architecture

星形网络拓扑是传统的 EtherNet/IP™ 网络,包括通过以太网交换机相互连接的多个设备。当连接至星形网络拓扑时,控制器能以线性/DLR 或双 IP 模式运行。

如果控制器以双 IP 模式运行,则以太网端口具有唯一的 IP 配置且必须连接至不同的子网。

设备级环网 (DLR)
DLR Architecture

DLR 网络是一种单容错环形网络,适用于需要高速融合和单故障恢复以实现连续运行的应用。拓扑在设备层面实施,提供了一种在基于环网的网络中检测、管理和恢复单一故障的手段。

有关 DLR 的详细信息,请参见 EtherNet/IP™ Device Level Ring Application Technique(EtherNet/IP 设备级环网应用技术,出版号  ENET-AT007)。

并行冗余协议 (PRP)
PRP Architecture

PRP 在以太网网络提供高可用性。PRP 技术通过将重复帧发送到称为 LAN A 和 LAN B 的两个独立网络基础设施来创建无缝冗余。如果其中一个 LAN 发生故障,流量仍持续传输至另一个 LAN,不会中断,且融合时间为零。

有关 PRP 的详细信息,请参见 EtherNet/IP™ Parallel Redundancy Protocol Application Technology(EtherNet/IP™ 并行冗余协议应用技术,出版号: ENET-AT006)。

 

单个 I/O 模块详细信息

按产品目录号查看配置、状态、标签和规格,或查看所有 PointMax I/O 模块详细信息。

查看 PointMax I/O 模块详细信息
数字 – 标准
5034-IA8、5034-IA8XT 5034-IB8、5034-IB8XT 5034-IB16、5034-IB16XT 5034-OA4、5034-OA4XT 5034-OB8、5034-OB8XT 5034-OB16、5034-OB16XT 5034-OW4I、5034-OW4IXT 5034-OB4、5034-OB4XT 5034-UB8、5034-UB8XT 5034-UB8F、5034-UB8FXT
数字 – 安全
5034-IB8S、5034-IB8SXT 5034-OB8S、5034-OB8SXT
模拟
5034-IF4、5034-IF4XT 5034-IF4IH、5034-IF4IHXT 5034-IF8C、5034-IF8CXT 5034-IF8V、5034-IF8VXT 5034-IRT4I、5034-IRT4IXT 5034-OF4、5034-OF4XT 5034-OF4IH、5034-OF4IHXT
可拆卸端子块
5034-RTB18 和 5034-RTB18S 可拆卸端子块 5034-RTB24S 可拆卸端子块 配有 CJC 的 5034-RTBT 和 5034-RTBTS 可拆卸端子块
EtherNet/IP 适配器
5034-AENTR、5034-AENTRXT
安装底座
5034-MB、5034-MBXT、5034-MBSA、5034-MBSAXT​
电力
5034-EXP、5034-EXPXT 5034-MBPTM、5034-MBPTMXT
特殊
5034-ENC、5034-ENCXT 5034-IOL4、5034-IOL4XT 5034-SERIAL、5034-SERIALXT 5034-STEPD、5034-STEPDXT

附件详细信息

按产品目录号查看技术参数或查看所有 PointMax I/O 模块附件详细信息。

查看 PointMax I/O 模块附件详细信息
用于 EtherNet/IP 适配器的 5034-AENRTB-QTY5 和 5034-AENRTBS-QTY5 RTB 可拆卸端子块的 5034-CM18 和 5034-CM24 颜色标记
5034-ECR-QTY5 终端盖 5034-KEY-QTY5 可拆卸端子块可插拔钥匙
5034-N 保护性空白盖板 5034-RTB2-QTY5 和 5034-RTB2S-QTY5 RTB,适用于 MCSA 安装基座
5034-SHIELD-QTY5 屏蔽夹 5034-WIREHLD-QTY5 线夹

相关内容

需要技术规范?
DownloadDownload
PointMax I/O 系统技术参数

认证

Literature LibraryLiterature Library
请浏览 Bulletin 5034 认证文档
准备就绪,可以开始安装?
DownloadDownload
PointMax I/O 系统安装
使用您的产品。
DownloadDownload
PointMax EtherNet/IP 适配器用户手册
DownloadDownload
PointMax 数字量 I/O 模块用户手册
DownloadDownload
PointMax 模拟量 I/O 模块用户手册
DownloadDownload
PointMax 4 通道 IO-Link 主站模块用户手册
DownloadDownload
PointMax I/O 串行模块用户手册
DownloadDownload
PointMax 高速计数器模块/SSI 编码器模块用户手册
DownloadDownload
PointMax 模拟量 HART I/O 模块用户手册
DownloadDownload
PointMax 双步进驱动器模块用户手册
PointMax I/O 模块
PointMax I/O 模块
PointMax I/O 模块
借助具备市场前沿性能和高度灵活性的集成式可扩展 I/O 系列产品,轻松适应现代制造需求。
 

寻找其他内容?

文献库
Literature LibraryLiterature Library
文献库

查找 Allen-Bradley 硬件和 FactoryTalk 软件产品的更多文档。

浏览库
版本说明
PCDCProduct Compatibility and Download Center
版本说明

在产品兼容性和下载中心 (PCDC) 中查找发行说明、AOP、EDS、固件和其他产品文件。

查找发行说明和下载
产品图纸
Product ConfiguratorProduct Configurator
产品图纸

启动产品配置器,通过目录号或关键字搜索图纸。

搜索产品图纸
知识库
KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
知识库

浏览涵盖各种产品和技术的问答数据库。

获取答案
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 支持
  3. Chevron LeftChevron Left 文档
  4. Chevron LeftChevron Left Technical Documentation Center
  5. Chevron LeftChevron Left 5034 PointMax I/O 模块技术文档