5034-OA4 和 5034-OA4XT 数字量 4 交流输出模块

5034-OA4 和 5034-OA4XT 接线图
5034-OA4 和 5034-OA4XT 功能块图
技术规格 - 5034-OA4, 5034-OA4XT
属性
5034-OA4、5034-OA4XT
(1)
交流电模式
直流模式
最小通态电压
85 V AC
10 V DC
标称通态电压
120/240 V AC
240 V DC
最大通态电压
264 V AC
250 V DC
导通状态压降(最大值)
0.75 A 时为 1.5 V AC
0.75 A 时为 1.5V DC
每点输出电流(最小值)
5 mA
每点最大输出电流
0.75 A
最大输出电流/模块
3 A
关断状态漏电流(最大值)
(2)
1 mA
每个点的浪涌电流
最大 5 A 持续 25 ms,每 2 s 可重复一次
最大 7 A 持续 40 ms,每 8 s 可重复一次
最大 5 A 持续 25 ms,每 2 s 可重复一次
输出延迟时间(背板到螺丝)
由 Off 到 On
由 On 到 Off
1/2 循环周期(典型值)
1.5 毫秒(典型值)
现场 (LA) 掉电检测
是
否
每点允许的感性负载(最大值)
40 mH
无负载检测诊断
不支持
输出短路/过载/过温检测
输出短路/过载保护
导向器负载额定值
电阻率/常规/导向器负载
5 A 浪涌电流,0.75 A 额定电流(85…264 V AC、47…63 Hz 时)
电阻率/常规/导向器负载
5 A 浪涌电流,0.75 A 额定电流(10…250V DC 时)
编程模式下每点输出状态
  • 保持上一状态
  • On
  • Off(默认值)
故障模式下每点通信输出状态
每个点的通信故障模式持续时间
  • 1 s
  • 2 s
  • 5 s
  • 10 s
  • 永久(默认)
每个点在通信故障模式后的输出最终状态
  • On
  • Off(默认值)
(1) 该模块不支持交流和直流混合运行。所有点均根据模块组态以相同模式运行(交流或直流)。
(2) 推荐的负载电阻 – 为了限制通过固态输出的漏电流的影响,在关状态下将负载电阻与负载并联。例如,在 120 V AC 下工作时使用 24 kΩ、2 W 的电阻,在 240 V AC 下工作时使用 48 kΩ、5 W 的电阻。
通用技术参数 - 5034-OA4、5034-OA4XT
属性
5034-OA4、5034-OA4XT
(1)
交流电模式
直流模式
输出点数
4 个通道(1 组,每组 4 个),拉出型
电压类别
120/240 V AC
—
输出电压(标称值)
240 V AC
240 V DC
输出电压范围
85…264 V AC
10…250 V DC
洛杉矶电源电压范围
85…264 V AC,47…63 Hz
10…250 V DC
LA 电源电流,最大值
120/240 V AC,50/60 Hz 时为 3 A
250 V DC 时为 3 A
最大功耗
(2
)
1.31 W
最大热量损耗
(2
)
4.45 BTU/hr
绝缘电压
250V(连续),增强绝缘类型,系统到现场
LA 电源和输出端口之间无隔离
各个输出端口之间无隔离
支持 RIUP
是
CIP Sync
是,仅支持从站普通时钟
电子匹配功能
通过编程软件实现电子匹配功能
RTB 钥匙位置(插槽)
6、13、15
支持 RTB
5034-RTB18、5034-RTB18S
接线类别
(3
)
1 - 输出端口
1 - 电源端口
接线技术参数
请参见 PointMax I/O 系统技术数据规范中的可拆卸端子块接线规范,出版物:5034-TD001
指示灯
1 个绿色/红色模块状态指示灯
4 个黄色/红色 I/O 状态指示灯
1 个绿色/红色 LA 电源状态指示灯
1 个绿色/红色模块状态指示灯
4 个黄色/红色 I/O 状态指示灯
近似尺寸(高 x 宽 x 深)
123.6 x 15.0 x 66.4 mm (4.87 x 0.59 x 2.61 in.)
近似重量
44.0 克 (1.55 盎司) – 5034-OA4
48.0 克 (1.69 盎司) – 5034-OA4XT
防护罩类型
无(开放式)
北美温度代码
T4
UKEX/ATEX 温度代码
T4
IECEx 温度代码
T4
(1) 该模块不支持交流和直流混合运行。所有点均根据模块组态以相同模式运行(交流或直流)。
(2) 在 60 °C (140 °F) 下测量的值。功耗因温度而异。
(3) 使用此导体类别信息制定导体布线计划。请参见 Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines,出版物:1770-4.1。
请按照相应系统级安装手册中的描述,使用该导线类别信息来规划导线布线。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal