顾问
配置和选择产品,按可用性和交货时间进行筛选,并构建基本的BOM。访问电源控制设计体验,快速设计电机负载解决方案并提交报价。
Integrated Architecture Builder
使用 Integrated Architecture Builder (IAB) 进行控制系统的布局和验证,并生成包含控制系统详细信息的建议书和 BOM。
移植
可将现有的 SLC™ 500 或 PLC-5® 配置快速迁移到基于 ControlLogix® 或 CompactLogix™ 控制器的配置。
产品目录
Rockwell Automation产品目录应用程序允许您通过移动设备浏览或搜索我们的综合产品目录。
产品配置器
快速配置并选择产品。
ProposalWorks 提案生成器
我们的 ProposalWorks 提案生成器具有易于使用的界面,可帮助您创建提案,快速确定所需的确切产品目录号,并提供当前的全球定价列表。
Safety Automation Builder
Safety Automation Builder v4 是一款旨在帮助开发和记录完整安全解决方案的工具。这些解决方案遵循功能安全生命周期,包括风险评估、功能需求规范、产品选择以及支持 SISTEMA 导出的设计验证。