5034-IA8 和 5034-IA8XT 数字量 8 交流输入模块

5034-IA8 和 5034-IA8XT 接线图
5034-IA8 和 5034-IA8XT 功能块图
技术规格 - 5034-IA8, 5034-IA8XT
属性
5034-IA8, 5034-IA8XT
最小通态电压
74 V AC
标称通态电压
120/240 V AC
最大通态电压
264 V AC
最大关断状态电压
40 V AC
最小通态电流
74 V AC 时为 3.5 mA
159 V AC 时为 5 mA
标称通态电流
120 V AC,50/60 Hz 时为 7.5 mA
240 V AC,50/60 Hz 时为 13.5 mA
最大通态电流
139 V AC,50/60 Hz 时为 15 mA
264 V AC,50 Hz 时为 15 mA
264 V AC,60 Hz 时为 17 mA
最大关断状态电流
3 mA
标称输入阻抗
120 V AC,50/60 Hz 时为 17.5 kΩ
240 V AC,50/60 Hz 时为 17.0 kΩ
最小输入阻抗
246 V AC,63 Hz 时为 11 kΩ
最大浪涌电流
600 mA
输入延迟时间(螺丝到背板)(最大值)
由 Off 到 On
由 On 到 Off
12 ms
输入滤波器时间
(1)
由 Off 到 On
用户可选的滤波器时间:
  • 120V 交流输入 – 1 ms
  • 240V 交流输入 – 1 ms、2 ms、5 ms
输入滤波器时间
由 On 到 Off
用户可选的滤波器时间:
  • 120V 交流输入 – 10 ms、20 ms
  • 240V 交流输入 – 10 ms、20 ms
(1) 对于 5034-IA8/XT 模块,Studio 5000 Logix Designer 应用程序允许您选择多个滤波值,包括对某些输入信号无效的值。例如,当 120V 交流信号连接到模块时,唯一的有效 Off 到 On 滤波值是 1 ms。 但是,Studio 5000 Logix Designer 应用程序允许您选择 1 ms、2 ms 或 5 ms。如果选择无效的滤波值,则模块可能会错误地读取信号电平。
如需了解更多信息,请参见 PointMax 数字量 I/O 模块用户手册,出版物:5034-UM002。
通用技术参数 - 5034-IA8、5034-IA8XT
属性
5034-IA8, 5034-IA8XT
输入点数
8 个通道(1 组,每组 8 个)
电压类别
120/240 V AC
输入电压范围
74…264 V AC
输入电压频率
47…63 Hz
最大功耗
(1
)
1.25 W
最大热量损耗
(1
)
4.26 BTU/hr
绝缘电压
250 V(连续),增强绝缘类型,系统
(2)
到现场
各个输入之间无隔离
支持 RIUP
是
CIP Sync
是,仅支持从站普通时钟
电子匹配功能
通过编程软件实现电子匹配功能
RTB 钥匙位置(插槽)
5、13、15
支持 RTB
5034-RTB18、5034-RTB18S
接线类别
(3
)
1 - 输入端口
1 - 电源端口
接线技术参数
请参见 PointMax I/O 系统技术数据规范中的可拆卸端子块接线规范,出版物:5034-TD001
指示灯
1 个绿色/红色模块状态指示灯
8 个黄色 I/O 状态指示灯
近似尺寸(高 x 宽 x 深)
123.6 x 15.0 x 66.4 mm (4.87 x 0.59 x 2.61 in.)
近似重量
43.0 克 (1.52 盎司) – 5034-IA8
47.0 克 (1.66 盎司) – 5034-IA8XT
防护罩类型
无(开放式)
北美温度代码
T4
UKEX/ATEX 温度代码
T4
IECEx 温度代码
T4
(1) 在 60 °C (140 °F) 下测量的值。功耗因温度而异。
(2) 对于“系统到现场”隔离属性,“系统”指的是背板。
(3) 使用此导体类别信息制定导体布线计划。请参见 Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines,出版物:1770-4.1。
请按照相应系统级安装手册中的描述,使用该导线类别信息来规划导线布线。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal