5034-IF4IH 和 5034-IF4IHXT 模拟量 4 输入隔离型 HART 模块

5034-IF4IH 和 5034-IF4IHXT 接线图 – 电流模式
5034-IF4IH 和 5034-IF4IHXT 接线图 – 电压模式
5034-IF4IH 和 5034-IF4IHXT 功能块图
技术参数 - 5034-IF4IH、5034-IF4IHXT
属性
5034-IF4IH、5034-IF4IHXT
电压输入范围
-10…+10 V
0…10 V
0…5 V
电流输入范围
0…20 mA
4…20 mA
4…20 mA - HART
输入阻抗,电压
≥ 1 MΩ
输入阻抗,电流,典型值
不含 HART
155 Ω
输入阻抗,电流,典型值
含 HART
265 Ω
模块转换方法
Sigma-delta
每通道 16 位 ADC
HART 更新速率
通常为 1 s
附加设备变量、已配置命令、传递消息、手持式通信器、第二主站、通信错误或配置更改,都可能会显著增加更新时间。
电压分辨率
20 Hz 陷波滤波器
-10…+10V:16 位 (366 µV/位)
0…10V:15 位 (366 µV/位)
0…5V:14 位 (732 µV/位)
电流分辨率
20 Hz 陷波滤波器
0...20 mA:15 位 (763 µA/位)
4...20 mA:15 位 (763 µA/位)
25 °C (77 °F) 时的校准精度
HART 禁用
电压:-10…+10V,± 0.1% 满量程,配有 20 Hz 滤波器
电压:0…10V,± 0.1% 满量程,配有 20 Hz 滤波器
电压:0…5V,± 0.2% 满量程,配有 20 Hz 滤波器
电流:0…20 mA,± 0.1% 满量程,配有 20 Hz 滤波器
电流:4…20 mA,± 0.1% 满量程,配有 20 Hz 滤波器
25 °C (77 °F) 时的校准精度
HART 启用
电流:4…20 mA,± 0.1% 满量程,配有 20 Hz 滤波器
电流:4…20 mA,± 0.1% 满量程,配有 20 Hz 滤波器
电流:4…20 mA,± 0.3% 满量程,配有 200 Hz 滤波器
电流:4…20 mA,± 0.6% 满量程,配有 1200 Hz 滤波器
温度范围内校准精度
-25 到 +60 °C(-13 到 +140 °F)
HART 禁用
电压:-10…+10V,± 0.2% 满量程,配有 20 Hz 滤波器
电压:0…10V,± 0.2% 满量程,配有 20 Hz 滤波器
电压:0…5V,± 0.4% 满量程,配有 20 Hz 滤波器
电流:0…20 mA,± 0.2% 满量程,配有 20 Hz 滤波器
电流:4…20 mA,± 0.2% 满量程,配有 20 Hz 滤波器
温度范围内校准精度
-25 到 +60 °C(-13 到 +140 °F)
HART 启用
电流:4…20 mA,± 0.2% 满量程,配有 20 Hz 滤波器
电流:4…20 mA,± 0.2% 满量程,配有 20 Hz 滤波器
电流:4…20 mA,± 0.35% 满量程,配有 200 Hz 滤波器
电流:4…20 mA,± 0.65% 满量程,配有 1200 Hz 滤波器
最快扫描时间
1.0 ms,带 9,600 Hz 陷波滤波器
每模块最快扫描时间
1.0 ms
输入陷波滤波器 (Hz) 选项
HART 禁用:10、20,带 50/60 Hz 噪声抑制(默认),200、1200、4800、9600
HART 启用:10、20,噪声抑制 50/60 Hz (默认),200,1200
数字量输入滤波器
一阶滞后,0 ms(默认值)
0...32,767 ms (32.767 s)
输入过电压保护(最大值)
±32 V DC
过电流保护
是,典型值 25 mA
过载条件下的数据值
满量程、超范围标志、数据不确定/数据故障
开路检测时间
电压:4 s 典型值
电流:0.5 ms 典型值
板载数据报警
是
工程单位整定
是
实时通道采样
是
数据格式
IEEE 754
32 位浮点
输入时间戳
是
CIP Sync
是
通用技术参数 - 5034-IF4IH、5034-IF4IHXT
属性
5034-IF4IH、5034-IF4IHXT
输入点数
4 个通道,单独隔离
支持电流拉出型和差分信号
通道级可配置电压或电流模式
SA 电源电压(标称值)
24 V DC
SA 电源电压范围
10...30 V DC(电压为 10…18 V DC 时,降额至 3 个通道)
SA 电源电流(标称值)
125 mA
SA 电源电流(最大值)
300 mA
无负载 SA 电源电流
27 mA
隔离源电压,最小值
(1)
20 V DC
每通道最大拉电流限制
25 mA(典型值)
SSV 过电流检测
是
最大功耗
1.60 W
最大热量损耗
5.46 BTU/hr
绝缘电压
250 V(连续),基本绝缘类型,系统和 SA 电源之间
250 V(连续),基本绝缘类型,SA 电源和输入端口之间
250 V(连续),基本绝缘类型,各个输入端口之间
250 V(连续),基本绝缘类型,系统和输入端口之间
校准
出厂已校准
支持手动校准
支持 RIUP
是
电子匹配功能
通过编程软件实现电子匹配功能
RTB 钥匙位置(插槽)
2、6、10
支持 RTB
5034-RTB18、5034-RTB18S
接线类别
(2
)
2 - 信号端口
2 - 电源端口
接线技术参数
请参见《PointMax I/O 系统技术数据规范中的可拆卸端子块接线规范》,出版物:5034-TD001
指示灯
1 个绿色/红色模块状态指示灯
1 个绿色/红色 SA 电源状态指示灯
4 个黄色/红色 I/O 状态指示灯
近似尺寸(高 x 宽 x 深)
123.6 x 15.0 x 66.4 mm (4.87 x 0.59 x 2.61 in.)
近似重量
51.0 g (1.80 oz.) – 5034-IF4IH
53.0 g (1.87 oz.) – 5034-IF4IHXT
防护罩类型
无(开放式)
北美温度代码
T4
UKEX/ATEX 温度代码
T4
IECEx 温度代码
T4
(1) 20V DC 通过串联阻抗连接到螺丝。串联阻抗根据发布值确定。测量电压为电源电压减去基于所消耗的电流在串联阻抗上产生的电压降。
(2) 使用此导体类别信息制定导体布线计划。请参见 Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines,出版物:1770-4.1。请按照相应系统级安装手册中的描述,使用该导线类别信息来规划导线布线。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal