Loading

电源
Allen-Bradley

从开关模式电源和工业不间断电源到变压器,每种产品都旨在工业环境中实现一致的性能。
  1. 概述
  2. 产品
Open All Close All
概述
1606-XL
Allen-Bradley 徽标

电源可靠性是任何自动化架构的核心。Allen‑Bradley® 工业电源和变压器在各种工业应用中提供一致、高效的性能。它们专为应对严苛环境、输入电压波动和复杂系统负载而设计,能够为控制电路、机载设备和敏感电子元件提供纯净、稳定的电源。凭借耐用的结构、全球认证以及控制面板和现场部署选项,自动化电源系统系列支持灵活、可靠的系统设计。

主要功能

Open All
Close All
高效性能,适用于严苛环境

这些工业电源设计用于在负载下高效运行,即使在温度或电气条件变化时也能保持输出稳定。其高效率有助于减少多余的能源消耗和热量,从而减轻下游设备的压力,并支持系统的平稳运行。

全球认证,简化合规

许多型号符合 UL、CE 和 CSA 等全球标准,无需重新设计即可更轻松地支持全球机器制造。这种标准化可以减少工程工作量,并有助于加快跨国 OEM 的部署速度。

集成诊断与状态监控

部分型号配备 LED 指示灯、输出状态和诊断功能,可帮助更快地定位电源问题。这些工具为维护团队提供了对系统状况的更清晰洞察,并可简化故障排查流程。

灵活安装与可扩展配置

DIN 导轨、面板安装和机载安装选项为您在不同控制面板类型和机器布局中提供灵活性。这些安装选择支持集中式和分布式系统设计。

电压扰动防护

电压暂降保护器有助于在电压暂降和短暂停电期间维持运行。电压暂降事件是工业中断的常见原因,增加保护可以帮助减少误复位和系统故障。

ROK Talk on Sensing, Safety & Industrial Components
ROK Talk on Sensing, Safety & Industrial Components
ROK Talk on Sensing, Safety & Industrial Components
ROK Talk explores the impact of safety and industrial components on machine building and in various applications to enhance manufacturing safety, security, and productivity.

专为可靠性打造的电源解决方案

从变压器到机载电源,为您的控制系统构建稳定、可靠的基础。

产品
控制电路变压器

控制电路变压器为控制逻辑、继电器和信号设备提供隔离且稳定的电压。它们专为工业用途设计,有助于在线路电源条件变化时保持低压控制电路的持续运行。提供多种kVA额定值,是需要在各种应用中获得符合规范控制电源的机器制造商的实用选择。

控制电路变压器
产品
机载电源

机旁电源可直接安装在设备上,有助于减少控制面板空间并简化分布式系统中的接线。 这些工业设备用电源采用密封结构,能够承受灰尘、湿气和振动,非常适合在较为恶劣的运行环境中使用。这种方式可缩短安装时间,优化电缆布线,并支持模块化机器设计。

On-Machine电源
产品
开关模式电源

开关模式电源(SMPS)具有高能效、紧凑的外形尺寸,并能在不断变化的负载条件下提供稳定的DC输出。凭借宽输入范围、过载保护和可选的冗余功能,它们支持需要灵活性和更可靠的性能的控制系统。SMPS单元是PLC、传感器及其他电子控制设备的核心组件。

开关模式电源
产品
电压暂降保护器

电压骤降保护器可在电压骤降、掉电和短暂电网干扰期间保护设备。通过保持更稳定的输出功率,它们可以帮助减少控制器复位、马达故障和其他中断。它们非常适用于公用事业条件多变的设施或产生高冲击负载循环的设备。

电压暂降保护器

构建完整的电源与控制生态系统

为您的工业电源配备增强保护、控制和可靠性的硬件。

  • 断路器与负载保护
    断路器与负载保护
    断路器与负载保护
    探索我们广泛的断路器、电机保护和电路保护设备系列,这些设备旨在帮助保护工业电气系统。
  • 电机控制器、接触器、软启动器、MCC
    电机控制器、接触器、软启动器、MCC
    电机控制器、接触器、软启动器、MCC
    通过智能制造解决方案 – Allen-Bradley 电机控制器、接触器和电机启动器,延长正常运行时间、提高生产量并节省能源
  • 可编程控制器
    可编程控制器
    可编程控制器
    了解 Allen-Bradley CompactLogix 和 ControlLogix PLC/PAC 控制器(适用于可扩展的高性能自动化场景)以及 Micro800 解决方案。
  • 按钮和信号装置
    按钮和信号装置
    按钮和信号装置
    探索工业按钮、按钮控制站、信号设备和操作员控制装置,这些产品旨在实现可靠的工业自动化和安全系统。
  • 安全产品
    安全继电器
    安全产品
    我们的创新安全产品和解决方案可改善机器的功能操作,同时有助于提高人员安全、效率和生产力。

工业电源常见问题解答

如何为我的控制系统选择合适的工业电源?

选择电源时应根据负载要求、冗余需求、安装位置、输入电压以及设备周围的环境条件进行选择。开关模式电源适用于紧凑、高效的DC电源,而机载型号则支持更多分布式系统架构。

何时应使用电压暂降保护器?

电压骤降保护器适用于电网不稳定、电机启动时的电压下跌或间歇性停电的环境。这些事件可能会重置控制器、中断过程或影响敏感的电子设备。电压骤降保护器有助于在短时干扰期间保持更稳定的输出,使系统在持续数毫秒~几秒的事件中更有可能骑过去。

使用开关模式电源而非线性电源的好处包括:效率更高、体积更小、重量更轻、发热量更低,并且能够适应更宽范围的输入电压。

与线性电源相比,开关电源(SMPS)具有更高的效率、产生更少的热量并占用更小的空间。它们非常适用于需要在不同负载条件下保持稳定DC电压的自动化组件。其宽输入电压范围还支持全球电压要求,并可简化控制面板设计。

我可以在控制面板外部安装电源吗?

Yes,工业设备的机载电源专为分散式安装设计,采用密封外壳,并具备适用于暴露环境的环境等级。其对冲击和振动的容忍度使其成为机壳外部的实用选择。这种方式能够减小机壳尺寸,简化接线,并支持分布式系统中的模块化布局。

如何确定控制电路变压器的尺寸?

规格选择取决于所连接设备的总VA负载、其浪涌电流需求以及任何适用的法规要求。选择变压器时,必须确保其有足够的裕量来应对继电器、电磁阀和接触器的浪涌负载。您可以参考控制电路变压器产品组合,了解可用的额定值和接线配置。

通过合适的资源和支持简化您的流程

技术文档中心
技术规范、手册和安装指南。

远程技术支持
产品专家提供的实时在线和电话支持。

PartnerNetwork
由行业领先的工程专家和供应商组成的团队。

文献库
支持罗克韦尔自动化、FactoryTalk 和 Allen‑Bradley 产品、服务和解决方案的出版物。

知识库
涵盖各种产品和技术的问答数据库。

立即联系罗克韦尔自动化专家

我们帮助您更快地启动项目、降低风险并尽可能地提高成果。让我们携手打造更智能的未来。

联系我们

基于您的活动

Loading
Loading
Loading
Loading
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(4)
Power Supplies Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
1606-XLS 性能
我们的 Bulletin 1606-XLS 高性能开关电源采用了一种技术,该技术可显著减小单元尺寸,同时提供 150% 的功率提升。
1606-XLE Essential
我们的 Bulletin 1606-XLE Essential 开关模式电源提供 12、24 和 48V 直流输出,功率范围为 80 至 960 W,具有 120% 的功率提升。
1606-XLP 紧凑型
当您需要节省空间时,我们的 Bulletin 1606-XLP 紧凑型开关模式电源是一个极佳的选择。
1606-XLB 基本
我们的 Bulletin 1606-XLB 基本型开关模式电源提供 24V 直流规格,电流范围为 1.5 至 20A。
Bulletin 1607 ArmorPower On-Machine 电源
我们的 Bulletin 1607-XT ArmorPower™ On-Machine™ 电源适用于因线路损耗而发生电压降的应用场合,以及紧凑型、高效率和高可靠性至关重要的应用场合。
1497 Global Control
我们的 Bulletin 1497 全局控制变压器提供单一、双重和多抽头初级电压。这些多功能多抽头变压器允许从各种电压源降低控制电源,以满足各种应用需求。
1497A 机床
我们的 Bulletin 1497A 机床变压器(50/60 Hz)旨在降低控制电路的供电电压。
1497B 控制电源
我们的 Bulletin 1497B 控制电源变压器(60 Hz)旨在降低控制电路的供电电压。
1497D General Purpose
我们的 Bulletin 1497D 通用变压器通常用于从配电系统为设备、照明、电动机器和电源负载供电。
1606-XLD DC-DC 转换器
我们的 Bulletin 1606 XLD 系列直流-直流转换器有助于提高系统可靠性,并在电压波动时增强控制电路的弹性。紧凑的尺寸有助于优化面板空间。
1608 DySC 电压骤降保护器
我们的 Bulletin 1608 DySC® 电压骤降保护器可防止电压骤降和瞬时停电,这些问题会导致大量的制造停机时间和设备损坏。
1609-B 工业型
我们的 Bulletin 1609-B 工业不间断电源已停产,不再销售。
1609-D 工业网络
我们的 Bulletin 1609-D 工业不间断电源系列已停产,不再销售。
1609-P 工业塔
我们的 Bulletin 1609-P 工业不间断电源已停产,不再销售。
1606-XL 标准型开关模式电源
我们的 Bulletin 1606-XL 标准开关模式电源已停产,不再销售。建议客户迁移到 Bulletin 1606-XLE/XLS 开关模式电源。
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
  4. Chevron LeftChevron Left 工业电源