Loading

1606-XLB 基本型
Allen-Bradley

我们的 Bulletin 1606-XLB 基本型开关模式电源提供 24V 直流规格,电流范围为 1.5 至 20A。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(60)
(3)
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 徽标

我们的 Bulletin 1606-XLB 基本型开关模式电源提供 24V 直流规格,电流范围为 1.5 至 20A。这些电源经济实用,效率高达 95.2%,额定使用寿命长。

  • 提供 1.5A(36 瓦)、2.5A(60 瓦)、3.75A(90 瓦)、5A(120 瓦)、10A(240 瓦)和 20A(480 瓦)规格
  • 设计用于延长平均故障间隔时间,以更长的使用寿命实现显著的价格优势
  • 包括单板设计,可实现高达 95.2% 的效率,并减少热量输出,从而减轻机壳中其他组件的热应力
  • 提供 DC-OK 信号,允许监视单元的输出电压
  • 可平滑地点击到任何标准 DIN 导轨上,并具有大尺寸端子,使接线更容易

更多选择,满足您的应用需求 新模块尺寸现已上市

  • 1.5A (36 瓦)
    • 1606-XLB36EH,24VDC,推入式端接,NEC 2 类
  • 2.5A (60 瓦) 
    • 1606-XLB60EH,24VDC,推入式端接,NEC 2 类
    • 1606-XLB60E,24VDC,螺丝端接,NEC 2 类
  • 3.75A (90 瓦) 
    • 1606-XLB90EH,24VDC,推入式端接
    • 1606-XLB90E,24VDC,螺丝端接
    • 1606-XLB90EQ,24VDC,螺丝端接,NEC 2 类
  • 5A (60 瓦) 
    • 1606-XLB60BH,12VDC,推入式端接,NEC 2 类
  • 20A (480 瓦) 
    • 1606-XLB480E,24VDC,螺丝端接 
  • 冗余模块,可提高关键电路的可靠性
    • 1606-XLBRED20,20A,基于二极管

产品对比

 
1606-XLB
1606-XLE
1606-XLP
1606-XLS
输入电压 单相 单相/多相 单相/多相 单相/多相
功率范围 36...480 W 80...960 W 15...100 W 80...960 W
多输出电压 24...28VDC 是 是 是
端接 螺丝,插入式 螺丝,插头,弹簧,插入式 螺丝,弹簧,插头 螺丝,弹簧
自动选择输入 X X X X
功率提升   120%   150%/5 秒
直流正常继电器输出 X X   X
直流电源正常 LED 指示灯 X X X X

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
Product Profiles 出版
Bulletin 1606-XLB 基本电源产品简介 1606-PP004_-EN-P
Miscellaneous 出版
开关模式和不间断电源宣传册 1606-BR001_-EN-P
认证
认证
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
UL Recognized Component Canadian and United States RequirementsUL Recognized Component Mark Canadian and United States Requirements
RCM CertificationRCM Certification
  • CE 认证
  • cULus 列名
  • cULus 认证
  • RCM
标准合规性
  • CE
  • C-Tick
  • cULus

认证适用于产品标记。有关符合性声明、证书及其他认证详情,请参见我们的 产品认证 网站。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 工业电源
  5. Chevron LeftChevron Left 1606-XLB 基本