Loading

1606-XLE 基本型
Allen-Bradley

我们的 Bulletin 1606-XLE Essential 开关模式电源提供 12、24 和 48V 直流输出,功率范围为 80 至 960 W,具有 120% 的功率提升。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(60)
(3)
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 徽标

我们的 Bulletin 1606-XLE 基本型开关模式电源提供 12、24 和 48V 直流输出,功率范围为 80 至 960 W,具有 120% 功率提升功能。

新功能

全新外观和改进性能
  • 改进的设计提高了效率,减少了面板中的热量输出
  • 尺寸更小的产品提供了更好的性能
  • 更高的温度额定值提供了额外的应用灵活性
  • 新的端接选项:推入式、弹簧夹和插头
  • 内置冗余、涂层和远程开/关的新选项

  • 包括推入式、弹簧夹和插头和螺丝等端接选项
  • 提供高 MTBF 规格,有助于确保控制系统的可靠性
  • 提供高效率,减少面板中的热量积聚
  • 包括额定输出 80…960 W(24V 直流时为 3.3…40 A)
  • 通过可选冗余模块(包括负载共享版本)解决高可用性应用问题
  • 提供多种单相和三相输入,适用于全球应用,包括经济实用的单相解决方案 

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
Miscellaneous 出版
开关模式和不间断电源宣传册 1606-BR001_-EN-P
认证
认证
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
UL Recognized Component Canadian RequirementsUL Recognized Component Mark Canadian Requirements
RCM CertificationRCM Certification
  • CE 认证
  • cULus 列名
  • cULus 认证
  • RCM
标准合规性
  • ABS/GL/RINA(海运)
  • ATEX
  • CE
  • 1 类 2 分区 (T3A)
  • C-Tick
  • cULus
  • NEC 2 类
  • 兼容 SEMI F47

认证适用于产品标记。有关符合性声明、证书及其他认证详情,请参见我们的 产品认证 网站。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 工业电源
  5. Chevron LeftChevron Left 1606-XLE Essential