Loading

Bulletin 1607 ArmorPower On-Machine 电源
Allen-Bradley

我们的 Bulletin 1607-XT ArmorPower™ On-Machine™ 电源适用于因线路损耗而发生电压降的应用场合,以及紧凑型、高效率和高可靠性至关重要的应用场合。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(5)
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 徽标

我们的 Bulletin 1607-XT ArmorPower™ On-Machine™ 电源适用于因线路损耗而导致电压下降的应用场合,以及紧凑型、高效率和高可靠性至关重要的应用场合。此类电源有 50...200 W 型号可选,符合 IP67 等级,能够消除传统机旁和工厂车间安装的机壳趋势。这些电源采用真空封装,提供对冲击、振动和湿度的最大抵抗力。

  • 包括 IP67 和 NEC 2 类防护等级
  • 提供真空封装技术
  • 包括快速连接器
  • 表面光滑,适合冲洗

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
技术规格 出版
On-Machine电源规格 1607-TD001_-EN-P
Product Profiles 出版
Bulletin 1607-XT ArmorPower On-Machine 电源产品简介 1607-PP001_-EN-P
认证
认证
UL Recognized Component Canadian and United States RequirementsUL Recognized Component Mark Canadian and United States Requirements
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • CE 认证,
  • cURus 认证 — 文件号 E168663;指南号 QQGQ2/QQGQ8,
  • UL 认证 — 文件号 E56639;指南号 NMTR

符合标准

  • CSA C22.2 No. 14
  • CSA C22.2 No. 60950-1
  • EN/IEC 60950
  • UL 508
  • UL 60950

Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 电源
  5. Chevron LeftChevron Left Bulletin 1607 ArmorPower On-Machine 电源