Loading

1606-XLS 高性能
Allen-Bradley

我们的 Bulletin 1606-XLS 高性能开关电源采用了一种技术,该技术可显著减小单元尺寸,同时提供 150% 的功率提升。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(62)
(11)
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 徽标

我们的 Bulletin 1606-XLS 高性能开关模式电源采用一种技术,可显著减小单元尺寸,同时提供 150% 的功率提升。这些电源提供 5、12、15、24 和 48V 的直流输出选项,功率范围为 80...960 W。

  • 额定输出范围为 80 至 960 W(24V DC 时为 3.3 至 40 A)
  • 具有 150% 功率提升功能,可处理启动负载
  • 包括多个单相和三相输入,适用于全球应用
  • 体积小巧,可节省面板空间
  • 提供缓冲模块,具有短时升压功能,可在典型主故障、开关事件或负载峰值期间缓冲负载电流
  • 提供冗余模块,用于管理双电源以实现备用电源功能

产品对比

 
1606-XLB
1606-XLE
1606-XLP
1606-XLS
输入电压 单相 单相/多相 单相/多相 单相/多相
功率范围 36...480 W 80...960 W 15...100 W 80...960 W
多输出电压 24...28VDC 是 是 是
端接 螺丝,插入式 螺丝,插头,弹簧,插入式 螺丝,弹簧,插头 螺丝,弹簧
自动选择输入 X X X X
功率提升   120%   150%/5 秒
直流正常继电器输出 X X   X
直流电源正常 LED 指示灯 X X X X

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
Product Profiles 出版
Bulletin 1606-XLE、XLP、XLS 开关模式电源产品简介 1606-PP003_-EN-P
Miscellaneous 出版
开关模式和不间断电源宣传册 1606-BR001_-EN-P
认证
认证
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
  • CE 认证
  • C-Tick 认证
  • cULus 认证
  • cURus 认证
标准合规性
  • ABS/GL/RINA(海运)
  • ATEX
  • 1 类 2 分区 (T3A)
  • CE
  • C-Tick
  • cULus
  • NEC 2 类
  • 兼容 SEMI F47

认证适用于产品标记。有关符合性声明、证书及其他认证详情,请参见我们的 产品认证 网站。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 工业电源
  5. Chevron LeftChevron Left 1606-XLS 性能