我们的 Bulletin 1608 DySC® 电压骤降保护器可防止电压骤降和瞬时停电,这些问题会导致大量的制造停机时间、废料和设备损坏。这些 DySC 电压骤降保护器不需要电池,没有活动部件,且需要的维护极少。它们是需要防止长达 5 秒电压骤降的制造过程和敏感设备的理想选择。
- 产品
- 概述
- 文档
- 认证
概述
- 防止对敏感电气设备的损坏
- 为机器提供全厂保护
- 包括单相和三相产品组合
- 提供长达五秒的电压骤降保护
- 防止短暂的完全断电
- 环保 - 效率超过 99%,无电池
您可能还对以下内容感兴趣
文档
| 技术规格 | 出版 |
|---|---|
| 1608 DySC 电压骤降校正器规格 | 1608-TD001_-EN-P |
| 安装说明 | 出版 |
|---|---|
| 1608P ProDySC 动态电压骤降校正器(25 和 50A)安装 | 1608P-IN001_-EN-P |
| 1608P ProDySC 动态电压骤降校正器(100A 和 110A)安装 | 1608P-IN002_-EN-P |
| 1608P ProDySC 动态电压骤降校正器(200A)安装 | 1608P-IN003_-EN-P |
| 1608P HC-DySC 动态电压骤降校正器(200A)安装 | 1608P-IN004_-EN-P |
| User Manuals | 出版 |
|---|---|
| 1608P ProDySC 动态电压骤降校正器(25A 和 50A)用户手册 | 1608P-UM001_-EN-P |
| 1608P ProDySC 动态电压骤降校正器(100 和 110A)用户手册 | 1608P-UM002_-EN-P |
| 1608P ProDySC 动态电压骤降校正器(200A)用户手册 | 1608P-UM003_-EN-P |
| 1608P ProDySC 动态电压骤降校正器(200A 系列 B)用户手册 | 1608P-UM006_-EN-P |
| 1608P HC-DySC 动态电压骤降校正器用户手册 | 1608P-UM004_-EN-P |
| HC-DySC 动态电压骤降校正器用户手册 | 1608P-UM005_-EN-P |
| Product Profiles | 出版 |
|---|---|
| Bulletin 1608 DySC 电压骤降保护器产品简介 | 1608-PP002_-EN-P |
| 电能质量白皮书 | POWER-WP002_-EN-P |
| Miscellaneous | 出版 |
|---|---|
| 电力质量宣传册 | POWER-BR011_-EN-P |