Loading

电源
Allen-Bradley

从开关模式和工业不间断电源到变压器,每种产品都为提供可靠性和可靠运行而设计。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(4)
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
1608 DySC 电压骤降保护器
我们的 Bulletin 1608 DySC® 电压骤降保护器可防止电压骤降和瞬时停电,这些问题会导致大量的制造停机时间和设备损坏。
1497B 控制电源
我们的 Bulletin 1497B 控制电源变压器(60 Hz)旨在降低控制电路的供电电压。
1497A 机床
我们的 Bulletin 1497A 机床变压器(50/60 Hz)旨在降低控制电路的供电电压。
1497D General Purpose
我们的 Bulletin 1497D 通用变压器通常用于从配电系统为设备、照明、电动机器和电源负载供电。
1497 Global Control
我们的 Bulletin 1497 全局控制变压器提供单一、双重和多抽头初级电压。这些多功能多抽头变压器允许从各种电压源降低控制电源,以满足各种应用需求。
1609-B 工业型
我们的 Bulletin 1609-B 工业不间断电源已停产,不再销售。
1609-D 工业网络
我们的 Bulletin 1609-D 工业不间断电源系列已停产,不再销售。
1609-P 工业塔
我们的 Bulletin 1609-P 工业不间断电源已停产,不再销售。
Bulletin 1607 ArmorPower On-Machine 电源
我们的 Bulletin 1607-XT ArmorPower™ On-Machine™ 电源适用于因线路损耗而发生电压降的应用场合,以及紧凑型、高效率和高可靠性至关重要的应用场合。
1606-XLD DC-DC 转换器
我们的 Bulletin 1606 XLD 系列直流-直流转换器有助于提高系统可靠性,并在电压波动时增强控制电路的弹性。紧凑的尺寸有助于优化面板空间。
1606-XLB 基本
我们的 Bulletin 1606-XLB 基本型开关模式电源提供 24V 直流规格,电流范围为 1.5 至 20A。
1606-XL 标准型开关模式电源
我们的 Bulletin 1606-XL 标准开关模式电源已停产,不再销售。建议客户迁移到 Bulletin 1606-XLE/XLS 开关模式电源。
1606-XLS 性能
我们的 Bulletin 1606-XLS 高性能开关电源采用了一种技术,该技术可显著减小单元尺寸,同时提供 150% 的功率提升。
1606-XLP 紧凑型
当您需要节省空间时,我们的 Bulletin 1606-XLP 紧凑型开关模式电源是一个极佳的选择。
1606-XLE Essential
我们的 Bulletin 1606-XLE Essential 开关模式电源提供 12、24 和 48V 直流输出,功率范围为 80 至 960 W,具有 120% 的功率提升。
首选
产品
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页项目:
1 - 1 关于 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
现在比较 (0)
本网站上的内容已使用为人工智能 (AI) 翻译,未经人工审核或编辑。内容可能包含错误或不准确之处,并按“原样”提供,不提供任何形式的担保。英文版本内容为正式文本是内容的英文版本。
Overview
Allen Bradley

我们提供多种电源解决方案。从开关模式和工业不间断电源到变压器,每种产品都为提供可靠性和可靠运行而设计。

在有关工业组件的 ROK 探讨第 7 集,Bill 和 Paul 将与工业控制领导 Derrick Hinds 讨论在选择电源时更重要的因素,以及在选择电源时所犯的典型错误。

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 电源