Loading
Rockwell Automation 的 Allen-Bradley 徽标

基金会现场总线

我们的 PlantPAx™ 分布式控制系统提供了一个工厂级控制和信息平台,而基金会现场总线标准提供在整个工厂内分布控制架构的功能。结合这两种强大的技术,可以实现集成式的无缝数据分配和通过多种来源的设备执行过程控制。
网络安全与基础架构
  • 基于机架的通信模块
  • ControlNet 网络
  • DeviceNet 网络
  • EtherNet/IP 网络
  • 网关和链接设备
  • IO-Link 技术
  • 其他工业网络
  • 过程仪表网络
Main Image

4 路冗余智能现场总线接线盒

我们的 Bulletin 1788 4 路冗余智能现场总线接线盒提供了简单的冗余容错方法,以便将现场设备连接到 Profibus-PA 或基金会现场总线 (H1) 网络。通过连续监视支线电流以及在检测到故障时断开故障支线来保护网段其他部分,该单元为四个现场设备支线端口提供网段保护。对冗余配置的干线监视可以使有关电缆故障的干线消息得到重新路由。

产品详细信息

Main Image

6 路智能现场总线接线盒

我们的 Bulletin 1788 6 路智能现场总线接线盒提供了一种容错方法,以便将现场设备连接到 Profibus-PA 或基金会现场总线 (H1) 网络。该单元包含一个总线输入端口、一个总线输出端口和六个现场设备支线端口。每个支线端口的总线电流受到连续监视。一旦检测到故障,则将隔离支线,直到故障修复。即使其中一个网段发生短路,总线中的所有其他现场设备也能进行通讯。

产品详细信息

Main Image

冗余 EtherNet/IP 到基金会现场总线 H1 链接设备

我们的 Bulletin 1788 冗余 EtherNet/IP™ 到基金会现场总线 (H1) 链接设备提供了将基金会现场总线设备添加至任何 Logix 平台的快速、集成解决方案。

产品详细信息

Main Image

冗余 EtherNet/IP 到基金会现场总线 H1 链接设备

我们的 Bulletin 1788 冗余 EtherNet/IP™ 到基金会现场总线 (H1) 链接设备提供了将基金会现场总线设备添加至任何 Logix 平台的快速、集成解决方案。

产品详细信息
  • 销售
  • 客户服务中心
  • TechConnect 支持
  • 一般问题
  1. Chevron LeftChevron Left 主页 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 产品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left All... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 网络安全与基础架构 Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left 过程仪表网络 Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left 用于过程的基金会现场总线 Chevron RightChevron Right