更智能、更快速、更互联的工业柜
EtherNet/IP™ In‑cabinet Solution正在改变制造商设计、构建和维护控制面板的方式。通过用统一的Ethernet架构替代传统的硬接线Connection,它实现了更快的安装、更丰富的诊断功能,并为现代工业自动化提供了可扩展的基础。
在最新版本中,该解决方案扩展了对更多电机控制和保护设备的支持,让您在控制面板内部获得更深入的可见性、更高的灵活性和更卓越的性能。
更智能、更快速、更互联的工业柜
EtherNet/IP™ In‑cabinet Solution正在改变制造商设计、构建和维护控制面板的方式。通过用统一的Ethernet架构替代传统的硬接线Connection,它实现了更快的安装、更丰富的诊断功能,并为现代工业自动化提供了可扩展的基础。
在最新版本中,该解决方案扩展了对更多电机控制和保护设备的支持,让您在控制面板内部获得更深入的可见性、更高的灵活性和更卓越的性能。
拥抱无中断的未来
该解决方案利用 EtherNet/IP™(以太网工业协议),这是一种广泛采用的实时工业自动化应用标准。这样,控制器、传感器、执行器、HMI 和电机控制设备可以通过一个通用且安全的网络进行通信。
EtherNet/IP™ 柜内解决方案利用单对以太网(SPE)技术,通过一根电缆同时传输电力和数据,实现更快的决策能力、更高的系统性能、更低的接线和安装成本以及更灵活的控制面板布局。
重新构想您的控制面板设计
传统的柜内组件(如电机启动器、按钮和保护设备)一直依赖于复杂的硬接线Connection,因为一直没有简单且经济实用的Ethernet Connection方法。
EtherNet/IP™ In‑cabinet Solution改变了这一点。
该解决方案通过用专为速度、简便性和可扩展性设计的统一Ethernet控制架构取代传统的硬接线Connection,重新定义了控制面板内部的可能性。制造商现在可以通过一根紧凑的7导体扁平介质网络电缆(同时传输电源和数据)连接面板内的设备,而不必再为成捆的接线和复杂的点对点终端而苦恼。结果是?更简洁、更高效的控制面板设计,您可以更快地安装、更轻松地排除故障,并访问以前无法获得的实时数据。
提升您的组件。扩展您的网络。
增长不应受限于您的基础设施。此解决方案专为可扩展性而设计,可适应您不断扩大的需求,确保系统运行顺畅。随着以太网成为行业标准,选择 EtherNet/IP™ 柜内解决方案意味着您可以实现长期兼容性和可升级性,而无需重新设计整个系统。
通过添加辅助电源分接头,即使设备数量增加,您的控制柜也能保持稳定性能,减少对过大电源或额外中介继电器的需求。这一增强功能强化了解决方案支持扩展电机控制架构的能力,让您始终保持 Connection、响应迅速,并为未来的任何需求做好准备。
EtherNet/IP™ 柜内解决方案通过无缝集成和实时数据交换提升资源效率,减少浪费,同时优化生产流程,降低制造和处置环节的环境影响。通过实施这一新方案,您可以将电气控制 Connection 整合到一根网络电缆中,从而最大限度减少布线和铜的使用,使设备能够通过统一的基础设施进行连接,并显著减少每个组件单独布线的需求。
“对于一些客户来说,首要考虑的是可持续性。我们将与客户讨论这项技术如何减少网络电缆和铜的使用,并降低对环境的影响。”
*由Rockwell Automation系统集成商Volga使用中型控制面板(定义为4~1电机起动器)进行测试
通过新的 Connection 到 140ME 电机保护开关设备和 E100 电子过载继电器,实现增强型设备级诊断,在整个网络中提供更高的实时数据可见性,并通过扩展的故障和事件报告,加快故障排查速度并明确根本原因。
EtherNet/IP™ 柜内解决方案旨在随着您的运营发展,支持按需扩展。随着 EtherNet/IP™ 已成为行业标准,选择 EtherNet/IP™ 柜内解决方案意味着您能够实现长期兼容性和可升级性,无需对整个系统进行返工。
传统控制柜设计通常需要大量硬接线。EtherNet/IP™ 柜内解决方案通过允许您使用一根扁平介质网络电缆同时进行控制和数据流传输,简化了系统,降低了复杂性和成本。
EtherNet/IP™柜内解决方案允许开放监控和控制,利用点对点功能将控制逻辑分配到柜内组件,而不是集中在控制器上。这使您能够更轻松地管理整个应用中的多个设备和系统,并在PLC断开连接时提供本地控制。
EtherNet/IP™ 提供的高级通信有助于提升数据流和运行效率。通过在单一以太网网络上整合控制和数据,该解决方案有助于降低系统复杂性,提高生产线的可靠性和速度。
EtherNet/IP™ 柜内解决方案通过统一的基础设施实现设备 Connection,将电源和数据合并在一根网络电缆中。这减少了对各个组件进行单独硬接线的需求,从而优化了资源使用并最大限度地减少了浪费。
Studio 5000 Logix Designer® 提供了一个统一的环境,用于配置、调试和维护您的系统。通过 Logix Designer 应用,您可以使用一致的工具集和配置工作流程(包括设备级 Add-On Profiles (AOPs)),管理 EtherNet/IP™ 柜内解决方案,从而快速访问网络设备和数据。
高效的分支电机控制和保护对于任何工业运营都至关重要。通过确保电机以峰值性能运行以实现安全和效率,您可以帮助防止停机、降低能源成本并提升整体生产率。
EtherNet/IP™ 柜内解决方案与分支电机控制和保护产品组合实现无缝集成,包括与 100‑E 接触器、140ME 电机保护切换设备、140MT 电机保护断路器和 E100 电子过载继电器的简单 Connection。
这将创建一个统一的智能电机控制架构,能够提供关键的设备级诊断,同时保持简单易于维护。
完善您的系统
您可能还对以下内容感兴趣
| 技术规格 | 出版 |
|---|---|
| EtherNet/IP™ 柜内系统规格 | 1834-TD001_-EN-P |
| User Manuals | 出版 |
|---|---|
| EtherNet/IP™ 柜内系统用户手册 | 1834-UM001_-EN-P |
| Product Profiles | 出版 |
|---|---|
| EtherNet/IP™ 柜内解决方案电子书 | 1834-SP001_-EN-P |
| Miscellaneous | 出版 |
|---|---|
| EtherNet/IP™ 柜内系统:网关安装 | 1834-PC001_-EN-P |
| EtherNet/IP™ 柜内系统:接触器 Connection 接口模块安装 | 1834-PC004_-EN-P |