- 可独立安装在面板或 DIN 导轨上的设备
- 将 EtherNet/IP™ 网络连接到单个 H1 网段
- 连接多达 16 台现场设备并为其供电且无需使用外部电源调制器
- 支持多层设备和介质冗余
- 提供两个物理 H1 端口
- 智能现场总线接线盒可保护网络免受短路和开路故障的影响,提高总体系统可靠性
- 支持 EtherNet/IP 介质冗余
- 通过嵌入式以太网交换技术提供两个以太网端口
- 使设备可按线性或设备级环网 (DLR) 拓扑结构连接
- 支持主设备冗余
- 允许在同一个 H1 网络上将两个相同配置的冗余 EtherNet/IP 连接到基金会现场总线链接设备
- 支持设备和 Logix 控制器之间的数据传输
- 通过用户自定义配置文件提供无缝 RSLogix 5000™ 环境集成,从而自动识别现场设备并将其配置为默认设置
- 支持 FDT/DTM 技术,允许利用 FDT 框架(例如 FactoryTalk® AssetCentre)直接访问现场设备诊断和参数
- 在输入组件中提供所有基本的诊断信息
- 通过诸如电源电压、H1 总线电压(A 和 B 总线)、H1 总线电流(A 和 B 总线)和单元内部温度等诊断参数,帮助简化繁重的网络调试
- 通过板载高级诊断功能,包括节点特定的 H1 总线示波器图像(可在 RSLogix5000 用户自定义配置文件中查看)等简化调试
- 包含由 Rockwell Automation® 开发的基金会现场总线注册 FF H1 Stack
- Product Selection
- Overview
Overview
我们的 Bulletin 1788 冗余 EtherNet/IP™ 到基金会现场总线 (H1) 链接设备提供了将基金会现场总线设备添加至任何 Logix 平台的快速、集成解决方案。
其他信息
- 我们的 PartnerNetwork 通过 Encompass 产品引荐计划为具有基金会现场总线连接能力的产品提供补充型产品解决方案。您可以对自己所在地区的杰出行业供应商的产品进行排序和筛选,以便连接到 Rockwell Automation 架构,或与我们的产品一起使用。
- 我们现代化的过程解决方案能帮您提高生产率、增进效率并降低成本。我们的控制、批次、过程优化和安全系统解决方案与服务能够轻松地将人员、过程和技术集成到 The Connected Enterprise 中,以更好地应对您面临的众多挑战。
认证
-
c-UL-us
-
CE
-
C-Tick
-
EtherNet/IP
-
KC
-
FF
认证适用于产品标记。有关符合性声明、证书及其他认证详情,请参见我们的 产品认证 网站。