- 保护基金会现场总线 H1 或 Profibus-PA 网段的完整性通过自动隔离有故障的支线并在修复故障后恢复供电
- 提供干线开路和短路监视,并重新路由干线连接,以支持长距离配置
- 通过状态 LED 指示灯显示有用的现场总线诊断信息
- Product Selection
- Overview
Overview
我们的 Bulletin 1788 4 路冗余智能现场总线接线盒提供了简单的冗余容错方法,以便将现场设备连接到 Profibus-PA 或基金会现场总线 (H1) 网络。通过连续监视支线电流以及在检测到故障时断开故障支线来保护网段其他部分,该单元为四个现场设备支线端口提供网段保护。对冗余配置的干线监视可以使有关电缆故障的干线消息得到重新路由。
其他信息
- 我们的 PartnerNetwork 通过 Encompass 产品引荐计划为具有基金会现场总线连接能力的产品提供补充型产品解决方案。您可以对自己所在地区的杰出行业供应商的产品进行排序和筛选,以便连接到 Rockwell Automation 架构,或与我们的产品一起使用。
- 我们现代化的过程解决方案能帮您提高生产率、增进效率并降低成本。我们的控制、批次、过程优化和安全系统解决方案与服务能够轻松地将人员、过程和技术集成到 The Connected Enterprise 中,以更好地应对您面临的众多挑战。
认证
-
c-UL-us
-
CE
-
C-Tick
-
KC
认证适用于产品标记。有关符合性声明、证书及其他认证详情,请参见我们的 产品认证 网站。