Loading

Stratix 2100 非管理型工业以太网交换机
Allen-Bradley

使用 Stratix 2100 非管理型交换机优化面板设计并节省成本。通过增强的网络可靠性、数据优先级和能源效率。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(3)
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
探索 Allen-Bradley® Stratix® 2100 非管理型工业以太网交换机的功能和优势。Allen Bradley Stratix 2100 非管理型工业以太网交换机为需要可靠网络连接和 EtherNet/IP 网络优先级的小型应用提供紧凑型解决方案。

2025 日历年第二季度开始销售

Allen-Bradley 徽标

无缝集成,提供 增强的工业通信

使用全新的 Allen-Bradley Stratix 2100 系列非管理型交换机,您将获得 100 MB 或 1 Gb 速度的铜缆和光纤 (SFP) 端口,以提高网络灵活性和性能。通过防止不必要的网络流量,并优先处理网络上的关键应用,您还可以在需要时提高可靠性。Stratix 2100 非管理型交换机提供 IP-30 等级的工业级机壳和扩展温度范围,以增强环境保护。除了这些优势之外,您还将获得易于安装的解决方案,实现快速简便的集成。


Stratix 2100 非管理型以太网交换机,16 端口,面向前方的独立单元

价值驱动型 网络连接

Allen-Bradley Stratix 2100 非管理型工业以太网交换机通过提供更高的网络可靠性和稳定性(在您需要时提供服务质量),实现了生产优化的价值。此外,Stratix 2100 设计为紧凑型非管理型以太网交换机,优化了面板设计,注重价值和价格,以降低不必要的成本。


下一代 现已面世

Stratix 2100非管理型工业以太网交换机系列产品提供广播风暴保护、服务质量、MAC 帧过滤、节能以太网 (EEE) 和扩展温度额定值等功能,作为标准配置提供。


特性和优势

  • 紧凑型设计,空间利用率更高。
  • 标准扩展温度范围为 -40 °C 至 75 °C。
  • 提供所有千兆端口选项。
  • 包括各种铜缆和光纤选项,支持多种应用。
  • 支持非管理型第 2 层接入交换。
  • 操作简单,安装和集成更轻松。
  • 坚固的金属外壳,IP30 防护等级,适合工业应用。
  • 双电源输入可尽可能延长正常运行时间,实现无缝自动切换。
  • 服务质量 (QoS) 功能,通过为 EtherNet/IP 应用提供网络优先级,帮助优化生产。
  • 广播风暴保护,防止不必要的网络流量,减少计划外网络事件期间的停机时间。
  • 节能以太网 (IEEE 802.3az),实现更环保、更可持续的网络。
  • 包括用于工业应用的 DIP 开关配置,提供简便的设置和优化的性能。

提供 整体交换基础设施

将非管理型和管理型 Stratix 交换机连接到网络设备,形成工业控制系统的通信主干网。这些交换机经过设计、优化和测试,可实时响应通信事件,为联网制造环境带来可靠性。管理型 Stratix 交换机在与 Logix 控制系统配合使用时具有独特的功能。FactoryTalk® View 终端的预构建操作界面将自动处理交换机报警以及产品和应用支持,为工业控制系统提供单一的支持联系点。


了解我们的相关产品和服务

Stratix 5800 高性能管理型交换机
Stratix® 5800
产品
Stratix 5800 高性能管理型交换机

我们的 Stratix® 5800 管理型工业以太网交换机以灵活的封装提供千兆性能。它采用固定和模块化设计,支持各种铜缆、光纤和 PoE 扩展模块,并提供第 2 层交换或第 3 层路由固件选项,以满足各种应用需求。

Stratix 5700 工业管理型以太网交换机
一名戴眼镜的男子伸手进入电气面板,检查插有以太网电缆的网络交换机。
产品
Stratix 5700 工业管理型以太网交换机

我们的 Bulletin 1783 Stratix® 5700 管理型工业以太网交换机采用当前的 Cisco® Catalyst® 交换机架构和功能集。它们旨在满足您的交换能力需求,从较小的应用到与全厂基础设施的 IT 就绪集成。
 

Stratix 4300远程访问路由器
通用 Stratix 4300 机器
产品
Stratix 4300远程访问路由器

我们的 Stratix® 4300 Remote Access™ 路由器硬件是完整解决方案的一部分,该解决方案还包括 FactoryTalk® Remote Access™ Manager 软件。这些产品共同构成了 FactoryTalk Remote Access 解决方案。此连接性支持安装、编程更新以及在您无法出差时的按需故障排除和维护。


您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
认证
认证
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Marked Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Marked Component Mark Canadian and United States Requirements
EtherNet/IPEtherNet/IP
IEC CertificationInternational Electrotechnical Commission Mark
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
  • CE
  • C-Tick
  • cULus
  • EAC
  • EtherNet/IP
  • Ex
  • IEC/Ex
  • KC
  • RCM

认证适用于产品标记。有关符合性声明、证书及其他认证详情,请参见我们的 产品认证 网站。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 工业网络产品
  5. Chevron LeftChevron Left Stratix 2100 非管理型工业以太网交换机