Loading

Stratix 4300 远程访问路由器
Allen-Bradley

我们的 Stratix® 4300 远程访问路由器有助于实现与远程系统和应用程序的连接。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 认证
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
  • Stratix 4300 远程访问路由器 RK20 正面视图

    Stratix 4300 Remote Access Router (1783-RA2TGB)

  • Stratix 4300 远程访问路由器 RK20 左侧视图

    Stratix 4300 Remote Access Router (1783-RA2TGB)

  • Stratix 4300 远程访问路由器 RK22,正面视图

    Stratix 4300 Remote Access Router (1783-RA5TGB)

  • Stratix 4300 远程访问路由器 RK22 左侧视图

    Stratix 4300 Remote Access Router (1783-RA5TGB)

  • 带 2 端口组的 Stratix 4300 无线路由器 1783-RA2TGB

    Stratix 4300 Wireless Router 1783-RA2TGB with 2 Ports

  • 带 5 个端口的 Stratix 4300 无线路由器组图

    Stratix 4300 Wireless Router with 5 Ports

  • 4300 无线路由器,1783-RA,完整产品线

    4300 Wireless Router, 1783-RA, Full product line

Stratix 4300 远程访问路由器 RK20 正面视图

Stratix 4300 Remote Access Router (1783-RA2TGB)

Stratix 4300 远程访问路由器 RK20 左侧视图

Stratix 4300 Remote Access Router (1783-RA2TGB)

Stratix 4300 远程访问路由器 RK22,正面视图

Stratix 4300 Remote Access Router (1783-RA5TGB)

Stratix 4300 远程访问路由器 RK22 左侧视图

Stratix 4300 Remote Access Router (1783-RA5TGB)

带 2 端口组的 Stratix 4300 无线路由器 1783-RA2TGB

Stratix 4300 Wireless Router 1783-RA2TGB with 2 Ports

带 5 个端口的 Stratix 4300 无线路由器组图

Stratix 4300 Wireless Router with 5 Ports

4300 无线路由器,1783-RA,完整产品线

4300 Wireless Router, 1783-RA, Full product line

Chevron LeftChevron Left
Stratix 4300 远程访问路由器 RK20 正面视图
Chevron LeftChevron Left
Stratix 4300 远程访问路由器 RK20 左侧视图
Stratix 4300 远程访问路由器 RK22,正面视图
Stratix 4300 远程访问路由器 RK22 左侧视图
带 2 端口组的 Stratix 4300 无线路由器 1783-RA2TGB
带 5 个端口的 Stratix 4300 无线路由器组图
4300 无线路由器,1783-RA,完整产品线
Allen-Bradley 徽标

我们的 Stratix® 4300 Remote Access™ 路由器硬件(有线和无线)是 FactoryTalk® Remote Access™ Manager 软件的专用平台。该组合提供安装、编程更新以及按需故障排除和维护支持,适用于您无法出差的情况。 

Stratix 4300 路由器旨在让机器制造商和 OEM 安全地在远程系统及其子网络上操作。安全远程访问路由器提供有线和无线两种类型,具有两个和五个 10/100/1000 Mbps 千兆以太网铜端口变体。无线类型包括仅 Wi-Fi、仅蜂窝和同时具有 Wi-Fi 和蜂窝的组合单元。  


减少昂贵的差旅费用,提高网络可访问性

  • 通过专为工业通信设计的 VPN 技术,允许访问远程应用程序,而不受物理位置的限制
  • 通过 Stratix 4300 远程访问路由器,实现与通过千兆以太网和串口连接的设备的连接

零影响配置

  • 通过直观的用户界面提供更简单的设置,无需对远程网络中的现有设备进行配置更改
  • 提供防火墙友好的被动解决方案,仅支持出站连接

尽可能缩短停机时间并提高生产率

  • 提供对远程机器的按需访问,以便对自动化设备的程序进行故障排除和更新

符合机器制造商和制造商的 IT 策略

  • 验证云中的可信设备,以便为注册用户启用远程访问和双因素身份验证
  • 提供分析和控制访问,以便更细致地实施由贡献用户、管理员和有限用户组成的组织结构
  • 报告远程连接和由谁、在什么时间以及持续多长时间执行的管理活动的审计和记录
  • 允许通过集成防火墙控制通过 VPN 隧道传递的通信流
  • 通过使用数字输入控制远程连接的可用性,并使用数字输出通知正在进行的远程会话,支持制造商的本地访问控制

Stratix 4300 远程访问路由器参考图表

Stratix 4300 远程访问路由器硬件可用于实现与工业网络的 VPN 连接。可应用权限策略来帮助管理解决方案中的可访问性。远程连接将使您更清楚地了解如何使用信息化基础设施管理工厂。

Stratix 4300 远程访问路由器

1783-RA2TGB

1783-RA5TGB

1783-RA2TGC4G 1783-RA2TGW 1783-RA2TGWC4G 1783-RA5TGC4G 1783-RA5TGW 1783-RA5TGWC4G

RJ45 端口总数

2

5

2 2 2 5 5 5

WAN

1 个千兆以太网端口

1 个千兆以太网端口

1 个千兆以太网端口 1 个千兆以太网端口 1 个千兆以太网端口 1 个千兆以太网端口 1 个千兆以太网端口 1 个千兆以太网端口

LAN

1 个千兆以太网端口

4 个千兆以太网端口

1 个千兆以太网端口 1 个千兆以太网端口 1 个千兆以太网端口 4 个千兆以太网端口 4 个千兆以太网端口 4 个千兆以太网端口
Wi-Fi       ✓ ✓   ✓ ✓
LTE 蜂窝网络     ✓   ✓ ✓   ✓

USB 2.0

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

串口 DB9 多标准,隔离型

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

数字量输入/输出

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

VPN

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

NAT/路由

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Internet 共享

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

集成防火墙

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

FactoryTalk Remote Access Manager 软件提供集中式管理

使用 FactoryTalk Remote Access Manager 软件,可以通过基于 Web 的集中式界面管理 Stratix 4300 路由器,以执行、配置和操作远程访问的 VPN 隧道。考虑到安全性,可以应用双因素身份验证来验证用户身份。此外,传输层安全 (TLS) 加密协议确保数据交换会话的机密性、完整性和真实性。提供日志和审计跟踪,以跟踪远程访问操作和已建立的连接。

FactoryTalk Remote Access 解决方案
FactoryTalk Remote Access 解决方案
软件
软件
FactoryTalk Remote Access 解决方案
使用 FactoryTalk® Remote Access™ 解决方案,您无需长途跋涉来管理机器。找到一种更快的方法,在任何地方都能提供支持。
了解更多信息
用例架构
产品黑色线条图标网络,带灰色文本和标题
信息图表
用例架构

请参见下图,了解 FactoryTalk 远程访问管理器软件和 Stratix 4300 远程访问路由器硬件如何协同工作,以实现与远程设备的连接。

查看大图
面向 OEM 的可扩展安全远程访问解决方案
一名戴眼镜的男士站在桌子旁,在笔记本上做笔记,桌子上放着笔记本电脑和咖啡杯
白皮书
面向 OEM 的可扩展安全远程访问解决方案

了解 FactoryTalk® Remote Access™ 解决方案如何帮助降低成本并为您的工业自动化和控制系统客户增加更多价值。

了解更多信息

了解 Stratix 4300 无线路由器

通过添加无线产品目录号,客户现在可以通过 Wi-Fi 或蜂窝网络远程访问应用程序。Stratix 4300 路由器的两端口和五端口版本都具有 Wi-Fi 和 LTE 蜂窝网络的无线功能。客户可以选择仅 Wi-Fi、仅蜂窝网络或 Wi-Fi 和蜂窝网络的组合。

主要优势:

  • 无线功能无需额外敷设以太网电缆
  • 通过无线访问广域网连接,无需升降机或敷设导管即可轻松安装回程网络连接
  • 蜂窝连接允许在没有其他网络可用时进行远程访问

Stratix 4300 无线路由器可配合使用可选天线和安装支架。

视频
Stratix 4300 无线路由器简介

Stratix 4300 无线路由器专为 FactoryTalk Remote Access 设计,了解其如何提高您的运营生产率。
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
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
  • CE
  • c-UL-us
  • KC
  • 摩洛哥
  • RCM
  • UCKA

认证适用于产品标记。有关符合性声明、证书及其他认证详情,请参见我们的 产品认证 网站。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 工业网络产品
  5. Chevron LeftChevron Left Stratix 4300远程访问路由器