Loading

Stratix 4100 ETAP

罗克韦尔自动化的下一代 Stratix Ethernet/IP 测试接入点 Stratix 4100 提供更高的速度、媒体转换和 DLR 功能。
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
  • Allen Bradley Stratix 4100 ETAP 正面
  • Allen-Bradley-Stratix-4100-ETAP-Left-Angle.jpg
  • Allen-Bradley-Stratix-4100-ETAP-侧面.jpg
Allen Bradley Stratix 4100 ETAP 正面
Allen-Bradley-Stratix-4100-ETAP-Left-Angle.jpg
Allen-Bradley-Stratix-4100-ETAP-侧面.jpg
Chevron LeftChevron Left
Allen Bradley Stratix 4100 ETAP 正面
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley-Stratix-4100-ETAP-Left-Angle.jpg
Allen-Bradley-Stratix-4100-ETAP-侧面.jpg
Allen-Bradley 徽标

Stratix® 4100:新一代 Ethernet/IP 测试接入点 (ETAP)

Stratix 4100 旨在提高网络的可靠性和弹性。凭借 1 Gbps 的高速传输速率、先进的网络诊断功能以及将非 DLR 设备集成到 DLR 网络的能力,Stratix® 4100 是满足您网络需求的现代化解决方案。

支持单模和多模光纤,用户可以轻松转换和增强其网络基础设施。此外,Stratix® 4100 ETAP 提供强大的介质转换功能(铜缆到光纤和反之亦然),确保在各种网络环境中实现无缝集成。

通过 Logix Designer 中的 AOP 增强,Stratix® 4100 提供状态连接,允许客户在控制器标签结构中查看设备性能诊断,并通过现代化的外形设计(设备前方和斜角位置各有两个端口)简化安装过程。


概述

  • 将不支持 DLR 的设备集成到 DLR 网络中
    • 提高网络弹性并延长生产正常运行时间,无需购买新设备
  • 将 ETAP 设备分配为网络中的环网监控器
    • 管理环网上的通信更新速率,从而高效利用网络设备的运行
  • 在调试模式下配置时排除网络故障
    • 通过罗克韦尔自动化工具轻松切换到调试模式
    • 第三方工具允许监控 CIP 通信流
  • 加快现代化进程
    • 1 Gbps 数据传输速率
  • 支持介质转换(光纤到电缆,反之亦然)
    • 允许使用光纤进行更长距离的布线(大于 100 m [328.1 ft])
  • 包括高级网络诊断功能
    • LLDP(链路层发现协议)– 支持识别直接连接设备的能力
    • ADDA(自动设备描述分析)– 通过用户自定义配置文件和产品网页可见,关键性能参数可见性
    • 状态组件 - 设备诊断的标签结构数据可暴露给上层软件
    • CIP Security – 原生支持 CIP Security,通过 FactoryTalk® Policy Manager 集成到 CIP Secure 网络中

技术参数

属性

1783-ETAP3T

1783-ETAP1T2SFP

最大功耗

3.7 W

7.25 W

最大电流消耗

180 mA @24V DC

375 mA @24V DC

直流电源额定电压

24V DC (20.4…27.6V DC)

24V DC (20.4…27.6V DC)

以太网连接

符合 IEC 60603-7-2 的 RJ45 连接器

符合 IEC 61754-20 的 LC 连接器,带 SFP
 符合 IEC 60603-7-2 的 RJ45 连接器

直流电源连接

• 一根 0.33…3.3 mm2 (22…12 AWG)

• 两根 0.33…1.3 mm2 (22…16 AWG) 实心线

• 额定温度为 75 °C (167 °F) 或更高的铜绞线

• 绝缘层厚度最大为 1.2 mm (3/64 in.)

• 一根 0.33…3.3 mm2 (22…12 AWG)

• 两根 0.33…1.3 mm2 (22…16 AWG) 实心线

• 额定温度为 75 °C (167 °F) 或更高的铜绞线

 • 绝缘层厚度最大为 1.2 mm (3/64 in.)

 

工作温度

-25 °C ≤ Ta ≤ +70 °C

-25 °C ≤ Ta ≤ +70 °C

周围空气温度,最大值

70 °C (158 °F)

70 °C (158 °F)


您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 工业网络产品
  5. Chevron LeftChevron Left Stratix 4100 ETAP