Loading

使用 ArmorBlock I/O 和 IO-Link 技术构建智能机器
Allen-Bradley

Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview
Allen Bradley

使用 ArmorBlock® I/O 增强您的应用并构建智能机器。获得更好的灵活性、经过优化的维护和故障排除、更低的布线成本和增强的可扩展性,以实现比以前更好的性能。On-Machine™ 分布式 I/O 块可用于标准和安全应用,例如汽车装配、物料输送、包装、分拣、木材加工等。

详细了解 ArmorBlock I/O 模块与 IO-Link 技术。 

订阅

订阅 Rockwell Automation,从您的收件箱直接获得最新消息、思想领导力和信息。

订阅
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 工业网络产品
  5. Chevron LeftChevron Left 使用 ArmorBlock I/O 和 IO-Link 技术构建智能机器