Loading

DeviceNet 连接产品
Allen-Bradley

我们为您的应用提供了各种 DeviceNet™ 连接产品。
Loading
  1. 概述
Open All Close All
概述
  • DeviceNet 网络系列
DeviceNet 网络系列
Chevron LeftChevron Left
DeviceNet 网络系列
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 徽标

我们为您的应用提供了各种 DeviceNet™ 连接产品。这些产品要么内置 DeviceNet 接口,要么通过可选的通信接口模块连接到 DeviceNet 网络。我们通过各种解决方案继续投资于 DeviceNet,以帮助简化 DeviceNet 的接线、调试和故障处理工作。


  • 产品范围涵盖控制器、I/O 和操作员界面、驱动器以及电机控制和能源管理产品
  • 许多产品都内置了 DeviceNet™ 连接功能
  • 提供各种 DeviceNet 按钮、信号设备和传感器
  • 部分产品采用 DeviceLogix™ 智能组件技术
  • 可使用 USB 到 DeviceNet 电缆将 PC 连接到 DeviceNet 网络
  • 提供 PCI 总线和 RS-232-C 到 DeviceNet 接口
  • 提供来自 Encompass™ 合作伙伴的各种产品

产品

状态监测

  • XM 系列智能 I/O 模块

I/O 模块

  • ArmorBlock Guard 安全 I/O
  • ArmorBlock I/O
  • Compact I/O
  • CompactBlock Guard 安全 I/O
  • CompactBlock I/O — 包括 DeviceLogix 智能组件技术/li>
  • CompactBlock LDX I/O
  • ControlLogix I/O — 支持单个和冗余 ControlNet 介质
  • 嵌入式 I/O — 包括 DeviceLogix 智能组件技术
  • MicroLogix 扩展 I/O
  • POINT Guard 安全 I/O
  • 通用 I/O

变频器

  • PowerFlex 4 交流变频器
  • PowerFlex 4M 交流变频器
  • PowerFlex 40 交流变频器 — DeviceNet™ 网络连接也可作为配置选项提供
  • PowerFlex 40P 交流变频器
  • PowerFlex 400 交流变频器 — DeviceNet™ 网络连接也可作为配置选项提供
  • PowerFlex 70 交流变频器
  • PowerFlex 700 交流变频器
  • 带 DriveLogix 的 PowerFlex 700S 交流变频器
  • PowerFlex 755 交流变频器
  • PowerFlex 7000 交流变频器
  • PowerFlex 直流变频器

PanelView Plus 图形终端

Ultra 3000 多轴伺服驱动器

电机控制

  • 分布式电机控制器
  • E3 和 E3 Plus 电子过载继电器
  • E1 Plus 电子过载继电器
  • CENTERLINE 1500 电机控制中心
  • CENTERLINE 2100 电机控制中心
  • CENTERLINE 2500 电机控制中心

网络和安全基础设施

  • USB 到 ControlNet 电缆
  • PCI 总线到 ControlNet 接口
  • RS-232-C 到 ControlNet 接口

可编程控制器

  • CompactLogix 5370 控制器
  • CompactLogix L4x 和 Compact GuardLogix L4xS 控制器
  • CompactLogix L3x 控制器
  • ControlLogix 5570 控制器
  • MicroLogix 控制器 — 消息传送
  • SLC 500 控制器
  • SoftLogix 控制器

按钮和信号设备

  • 控制塔塔灯
  • NEMA 30 毫米装配站

传感器和开关

  • RightSight ClearSight 透明物体检测传感器
  • Bulletin 871TM 管状不锈钢传感器
  • Bulletin 802DN DeviceNet 限位开关
  • Bulletin 842D DeviceNet 多圈磁编码器

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 工业网络产品
  5. Chevron LeftChevron Left DeviceNet 连接产品